E7-V1-DB-B

Signaalzuilelement

Productnummer: 50130432

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie E7
Geschikt voor Signaalzuilelementen uit de serie E7
Type signaalgeving optisch
Levensduur > 100.000 h
Voedingsspanning UB 24 V, AC/DC, 10 %
Stroomopname, max. 58 mA
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 66, UL type 4/4X/13
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ECLASS 12.0 27371220
ECLASS 13.0 27371220
ECLASS 14.0 27371220
ECLASS 15.0 27371220
ECLASS 16.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
ETIM 8.0 EC000232
ETIM 9.0 EC000232
ETIM 10.0 EC000232
UNSPSC 26.08 32151503
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf