EI30-P 100 HI
Informatie over de encoderseries
| Bestellhinweis | " Klik op de knop 'Offerte aanvragen' om een offerte aan te vragen voor het door u gewenste type encoder. " |
| Serie | EI 100 HI |
| Grundprinzip | incrementeel |
| Funktionsprinzip | optisch geïnterpoleerd |
| Flanschdurchmesser | Ø 100 mm |
| Flanschtyp | Geïsoleerde holle as |
| Vollwelle/Hohlwelle | Holle as |
| Wellendurchmesser | Ø 25 mm Ø 25,4 mm [Ø 1"] Ø 30 mm Ø 32 mm Ø 38 mm Ø 40 mm Ø 42 mm |
| Versorgungsspannung | 4,75 ... 5,5 V DC 5 ... 30V DC 10 ... 30 V DC |
| Ausgangsschaltung | 1 Vss Sin/Cos HTL HTL, inv. TTL TTL, RS422 compatibel, inv. |
| Impulszahl | 4096 I/U 8192 I/U 10240 I/U 16384 I/U 20480 I/U |