ELC105T14-900

Veiligheidslichtscherm zender

Productnummer: 72100009

Verwachte levertijd: 11 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie ELC150
Apparaattype Zender
omvat 2 st. schuifmoer
Applicatie Vingerbescherming
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Resolutie 14 mm
Hoogte veiligheidszone 900 mm
Reikwijdte 0,5 ... 3 m
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 940 nm
Gemiddeld vermogen zenddiode 50 µW
Zendsignaalvorm gepulst
LED risicogroep Vrije groep (volgens EN 62471:2008)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stroomopname, max. 50 mA
Functie Besturingsingang reikwijdtereductie
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Machine-interface
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 300 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Toegestane kabeldoorsnede, typisch 0,25 mm²
Lengte aansluitkabel, max. 25 m
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. 20 Ω
Afmeting (b x h x l) 34,7 mm x 915 mm x 35,4 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 1.310 g
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
Goedkeuringen KCs
TÜV Süd
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
Productbrochure - ELC 100 - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - KCs - pdf