EM-M 036 BB IO

Informatie over de encoderseries

Productnummer: 91000260

Icon Icon
Bestelomschrijving Klik op de knop 'Offerte aanvragen' om een offerte aan te vragen voor het door u gewenste type encoder.
Serie EI30 036 BB
Basisprincipe absoluut
Functieprincipe magnetisch
Flensdiameter Ø 36 mm
Flenstype Slobgat
Massieve as/Holle as Holle as
Asdiameter Ø 6 mm
Ø 6,35 mm [Ø 1/4"]
Voedingsspanning 18 - 30 V DC
Uitgangscircuit M12A05
M12R05
Aantal impulsen 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - UL - pdf