EM-M 058 BB SSI

Informatie over de encoderseries

Productnummer: 91000210

Op aanvraag
Icon Icon
Bestelomschrijving Klik op de knop 'Offerte aanvragen' om een offerte aan te vragen voor het door u gewenste type encoder.
Serie EM-M 058 BB
Basisprincipe absoluut
Functieprincipe magnetisch
Flensdiameter Ø 58 mm
Flenstype Slobgat
Massieve as/Holle as Holle as
Asdiameter Ø 6 mm
Ø 6,35 mm [Ø 1/4"]
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 15 mm
Voedingsspanning 4,75 - 32 V DC
Uitgangscircuit A-C
M12A08S
M12R08S
R-C
R-IPC
Aantal impulsen 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Bedieningshandleiding - Encoder Connector Chart EI/ES/EM - pdf
Gegevensblad - pdf
Montagehandleiding - Hollow Shaft Encoder EI - pdf
Montagehandleiding - Shaft Encoder EI - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - UL - pdf