EM-M 058 CL IO

Informatie over de encoderseries

Productnummer: 91000290

Icon Icon
Bestelomschrijving Klik op de knop 'Offerte aanvragen' om een offerte aan te vragen voor het door u gewenste type encoder.
Serie EI30 058 CL
Basisprincipe absoluut
Functieprincipe magnetisch
Flensdiameter Ø 58 mm
Flenstype Klemflens
Massieve as/Holle as Massieve as
Asdiameter Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Voedingsspanning 18 - 30 V DC
Uitgangscircuit M12A05
M12R05
Aantal impulsen 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - UL - pdf