ET412B.1/N

Energetische lichttaster

Productnummer: 50140141

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie 412B
Werkingsprincipe Tast-principe
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,004 ... 0,54 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 50% 0,007 ... 0,46 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,008 ... 0,3 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,01 ... 0,22 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0,004 ... 0,66 m
Grensreikwijdte, grijs 50% 0,007 ... 0,57 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,008 ... 0,37 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,01 ... 0,285 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 660 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 36 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 20 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 15 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Gereedheidsvertraging 60 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PVC
Kabelkleur zwart
Aantal aders 3 -draads
Aderdoorsnede 0,34 mm²
Afmeting (Ø x l) 12 mm x 51 mm
Schroefdraadmaat M12 x 1 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing verchroomd
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 100 g
Kleur behuizing zilver
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen 270°-potmeter
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf