FBPS 648i 07 SM 100 H

Barcode positioneringssysteem

Productnummer: 50140962

Verwachte levertijd: 6 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie FBPS 600i
Functies Betrouwbare positieherkenning
Veilige snelheid
Verwarming
SIL 3, EN 61508
SILCL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, ISO / EN ISO 13849-1
PFHD < 9,5E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, ISO / EN ISO 13849-1
Categorie 4, ISO / EN ISO 13849-1
MTTF 22 Jaren
Foutreactietijd 10 ms (configureerbar)
Scherpte-diepte 50 ... 170 mm
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Zendsignaalvorm continu
Lichtstraaluitgang aan de zijkant
Meetbereik 0 ... 10.000.000 mm
Reproduceerbaarheid (1 sigma) 0,15 mm
Meetwaarde-uitvoer 8 ms (PROFIsafe)
Verplaatsingssnelheid max. 10 m/s
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -25 ... 25 %
Stroomopname, max. 1.100 mA
Opgenomen vermogen, max. 24 W
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Type Digitale schakelingang, configureerbaar (niet veilig)
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang, configureerbaar (niet veilig)
Type PROFINET, SSI
Functie Proces
Profiel PROFINET/PROFIsafe
Functie Proces
Type USB
Functie Configuratie/parametrering via geïntegreerde webserver
Service
Stekkeruitgang aan de zijkant
Functie Functionele aarde (FE)
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat XD1 PWR
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie PROFINET/PROFIsafe IN
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat XF1 IN
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie Service-interface
Type aansluiting USB
Aanduiding op het apparaat XF0 SERVICE
Functie PROFINET/PROFIsafe OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat XF2 UIT
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie SSI
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat X0 SSI0
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering B-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 116,3 mm x 112,5 mm x 51,5 mm
Materiaal behuizing Metaal
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 540 g
Type bevestiging Bevestiging achterzijde
Bevestigingsschroefdraad
Zwaluwstaarten
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -35 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -35 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Beschermingsgraad IP 65III, EN 60529 bij schroefbare connector, resp. geplaatste afdekkappen
Goedkeuringen CSA
TÜV Süd
UL
c TÜV NRTL US
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ECLASS 16.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
GSDML-bestand - GSDML-Datei–Firmware from V2.0.0 - zip
Software - Setup TCI DeviceTool V1.0.0 - zip
USB-stuurprogramma - BPS Tools V4.0 - zip
USB-stuurprogramma - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
EPLAN-macro - edz
Productbrochure - FBPS 600i - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - TÜV Süd NRTL - pdf
Certificaat - PROFINET IO Device - pdf
Certificaat - PROFIsafe - Safe Position - pdf
Certificaat - PROFIsafe - Safe Position and Velocity - pdf
Reparatieset - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Reparatieset - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Reparatieset - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Reparatieset - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Reparatieset - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Reparatieset - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
Reparatieset - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Reparatieset - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Reparatieset - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Reparatieset - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf
Reparatieset - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf