FS 14BML.5

Geleiderail

Productnummer: 50114056

Direct beschikbaar

Geschikt voor Vorksensoren uit de serie 14
Afmeting (b x h x l) 21 mm x 22,3 mm x 170 mm
Materiaal behuizing RVS
Behuizing RVS V2A
Nettogewicht 45 g
Douanetariefnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27279090
ECLASS 8.0 27279090
ECLASS 9.0 27273792
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ECLASS 16.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100