GF-LB-SS-430-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Productnummer:
50153811
Direct beschikbaar
| Serie | GF |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Zend- en ontvangstvezel |
| Toepassingsgebied | Algemene toepassingen |
| Speciale uitvoering | hittebestendig |
| Openingshoek | 60 ° |
| Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
| Vezelkern | Gemengde vezelplaatsing Kern met meerdere vezels |
| Materiaal vezelkern | Glas |
| aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
| Rækkevidde med LV461 | 0 ... 150 mm |
| Rækkevidde med LV462 | 0 ... 250 mm |
| Rækkevidde med LV463 | 0 ... 400 mm |
| Rækkevidde med LV463.XV | 0 ... 680 mm |
| Rækkevidde med LV463.XR | 0 ... 1.000 mm |
| Rækkevidde med LV463I.XR | 0 ... 2.000 mm |
| Aansluiting, versterkerzijde | Ø 2,2 mm |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Buitendiameter | 2,9 mm |
| Materiaal kop | RVS |
| Type | Glasvezelkabel (GF) |
| Vezellengte | 3.000 mm |
| Materiaal vezelmantel | RVS |
| Bevestiging van de tastkop | M4 |
| kleinste buigradius (statisch) | R23 |
| kleinste buigradius (bewegend) | R23 |
| Hulslengte bij lichtuittrede | 25,7 mm |
| Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls | Ja |
| Legging | standaard |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 250 °C |
| Douanetariefnummer | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |