GS 63B/6.3-S8V

Vorkfotocel

Productnummer: 50128005

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie 63
Natuurkundig principe optisch
Applicatie Herkenning van niet transparante etiketten
Etiketbreedte, min. 2 mm
Etikettussenafstand, min. 2 mm
Medium niet transparant
Speciale uitvoering Teach-ingang
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 940 nm
Zendsignaalvorm gepulst
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 30 mA
Aantal teach-ingangen 1 St.
Type Teach-ingang
Spanningstype DC
Schakelspanning high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Schakeltoestand actief high
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe Schakelsignaal bij etikettussenafstand
Schakelfrequentie 10.000 Hz
Aanspreektijd 0,05 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Max. bandsnelheid bij teach-in 20 m/min
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Teach-ingang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Stekkeruitgang verticaal (haaks op bandloop)
Bouwvorm Vork
Vorkopening 3 mm
Bekdiepte 61 mm
Afmeting (b x h x l) 11 mm x 30 mm x 80 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Behuizing kunststof PC
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk chemisch vernikkeld
Materiaal optiekafdekking Kunststof/PC
Nettogewicht 55 g
Kleur behuizing Rood
zilver
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 3 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ECLASS 16.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf