GS04B/N.1-170-M8.3
Vorkfotocel
| Serie | 04B |
| Natuurkundig principe | optisch |
| Applicatie | Herkenning van kleine onderdelen |
| MTTF | 700,42 Jaren |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 660 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Herhalingsnauwkeurigheid | 0,03 mm |
| Minimale objectdiameter | 0,5 mm |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 30 mA |
| Schakelhysterese | 100 µm |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 100 mA |
| Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
| Schakelfrequentie | 5.000 Hz |
| Aanspreektijd | 0,1 ms |
| Gereedheidsvertraging | 150 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 3 -polig |
| Bouwvorm | Vork |
| Vorkopening | 170 mm |
| Bekdiepte | 110 mm |
| Afmeting (b x h x l) | 12 mm x 194 mm x 140 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 380 g |
| Kleur behuizing | zwart, RAL 9005 |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Bedieningselementen | 270°-potmeter |
| Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling Licht-/donkeromschakeling |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 bijlage C,D |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ECLASS 12.0 | 27270909 |
| ECLASS 13.0 | 27270909 |
| ECLASS 14.0 | 27270909 |
| ECLASS 15.0 | 27270909 |
| ECLASS 16.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |
| ETIM 8.0 | EC002720 |
| ETIM 9.0 | EC002720 |
| ETIM 10.0 | EC002720 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |