GSU12/6G.3-M8

Ultrasoon vorksensor

Productnummer: 50145981

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie 12
Natuurkundig principe Ultrasoon
Applicatie Herkenning van niet transparante etiketten
Herkenning van transparante etiketten
Etiketbreedte, min. 4 mm
Etikettussenafstand, min. 2 mm
Medium transparant en niet transparant
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 12 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 60 mA, Typische waarde
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Lastcapaciteit 0,01 µF
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe PNP lichtschakelend (schakelend bij tussenruimte), NPN donkerschakelend (schakelend op etiket)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe NPN lichtschakelend (schakelend bij tussenruimte), PNP donkerschakelend (schakelend op etiket)
Schakelfrequentie 1.750 Hz
Aanspreektijd 0,24 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Max. bandsnelheid bij teach-in 50 m/min
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Stekkeruitgang horizontaal (parallel aan bandloop)
Bouwvorm Vork
Vorkopening 4 mm
Bekdiepte 80 mm
Afmeting (b x h x l) 22 mm x 46,9 mm x 96 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk, poedergecoat
Nettogewicht 270 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 3 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Functie van bedieningselement Dynamische teach op etiketdrager en etiket
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm EN 60947-5-2:2007+A1:2012
US-patenten US 6,314,054 B
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ECLASS 16.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf