HCR 210-C1-020/SET
Mobiele 2D-codelezer
| Serie | HCR 210 |
| omvat | 1x USB-verbindingskabel 2 m |
| Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 Data matrix code DotCode EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 databar QR-code UPC |
| Leesafstand | 35 ... 400 mm |
| Lichtbron | LED, wit |
| Resolutie camera horizontaal | 1.280 px |
| Resolutie camera verticaal | 1.024 px |
| Openingshoek X-as | 43 ° |
| Openingshoek Y-as | 36 ° |
| Barcode contrast (PCS) | 30 % |
| Modulegrootte | 0,127 ... 0,508 mm |
| Voedingsspanning UB | 5 V, DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 2 W |
| Nominale bedrijfsstroom | 260 mA |
| Type | USB, RS 232 |
| Functie | Proces |
| Functie | Proces |
| Type aansluiting | RJ41 |
| Afmeting (b x h x l) | 70 mm x 107 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Nettogewicht | 150 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 85 % |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ECLASS 10.0 | 27280101 |
| ECLASS 11.0 | 27280101 |
| ECLASS 12.0 | 27280101 |
| ECLASS 13.0 | 27280101 |
| ECLASS 14.0 | 27280101 |
| ECLASS 15.0 | 27280101 |
| ECLASS 16.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |