HRT 96K/P-1630-800-41

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50080242

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
HT46C/4P-M12
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50127048
  • Serie: 46C
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 3 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50127048

Direct beschikbaar

HRT 96M/P-1630-800-41
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50080047
  • Serie: 96
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,1 ... 0,8 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50080047

Direct beschikbaar

Serie 96
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,1 ... 0,8 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,1 ... 0,77 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,1 ... 0,73 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0,1 ... 1,2 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,1 ... 1,14 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,1 ... 1,05 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, Rood
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 50 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 300 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 150 g
Opmerking Het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
Type weergave LED
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf