HRT 96M/A-1660-1200-44
Sensor achtergrondonderdrukking
| Serie | 96 |
| Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,1 ... 1,2 m |
| Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,1 ... 1,1 m |
| Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,1 ... 1 m |
| Grensreikwijdte, wit 90% | 0,1 ... 1,8 m |
| Grensreikwijdte, grijs 18% | 0,1 ... 1,6 m |
| Grensreikwijdte, zwart 6% | 0,1 ... 1,35 m |
| Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Voedingsspanning UB | 26,5 ... 31,6 V |
| Schakelfrequentie | 300 Hz |
| Type | AS-interface IO |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zink |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 380 g |
| Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
| Opmerking | Het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) |
| Type weergave | LED |
| Bedieningselementen | Meergangs-spindel |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 55 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |