HRTIL 96B M/66.01S-S12
Sensor achtergrondonderdrukking
| Serie | 96 |
| Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
| Speciale uitvoering | 2 onafhankelijke schakeluitgangen kleine lichtvlek (S) |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,1 ... 6 m |
| Grensreikwijdte, wit 90% | 0,05 ... 6,5 m |
| Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
| Lichtbron | Laser, infrarood |
| Golflengte | 785 nm |
| Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 120 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | lichtschakelend |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | lichtschakelend |
| Schakelfrequentie | 10 Hz |
| Aanspreektijd | 5 ms |
| Gereedheidsvertraging | 200 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zink |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 380 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
| Opmerking | Het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Bedieningselementen | Teach-knop |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -35 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II IP 69K |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |