HRTL 96B M/C66.01.C1S-S12

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50116678

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
ODSL 96B M/C66-S12
Optische afstandssensor
Artikelnummer: 50109295
  • Serie: 96
  • Meetbereik, max.: 300 ... 10.000 mm
  • Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
  • Type tastsysteem: tegen object
Artikelnummer: 50109295

Direct beschikbaar

Serie 96
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Speciale uitvoering 2 onafhankelijke schakeluitgangen
kleine lichtvlek (S)
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,1 ... 6 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0,05 ... 6,5 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 658 nm
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2007
Zendsignaalvorm gepulst
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 120 mA
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Stroom
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 50 Hz
Aanspreektijd 10 ms
Gereedheidsvertraging 200 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 380 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Zwaluwstaarten
via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Opmerking Het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -35 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf