HRTR 3B/44-XL-S8

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50107250

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
HT3C.XL/4P-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50129383
  • Serie: 3C
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,05 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50129383

Direct beschikbaar

Serie 3B
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Speciale uitvoering extra lange lichtvlek (XL)
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,005 ... 0,05 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,005 ... 0,045 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,005 ... 0,04 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0,005 ... 0,1 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,005 ... 0,09 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,005 ... 0,08 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 2
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 3 mm x 40 mm [50 mm]
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 15 mA
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 15 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 10 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf