HRTR 46B/6.22-S12
Sensor achtergrondonderdrukking
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | 46B |
| Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
| Speciale uitvoering | Teach-ingang |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,02 ... 1,8 m |
| Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,02 ... 1,2 m |
| Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,02 ... 1 m |
| Bereiklimiet | 0,02 ... 1,8 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 15 % |
| Nullaststroom | 0 ... 25 mA |
| Aantal teach-ingangen | 1 St. |
| Type | Teach-ingang |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
| Schakelfrequentie | 200 Hz |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC-ABS |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 50 g |
| Type bevestiging | via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
| Bedieningselementen | Teach-knop |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II IP 69K |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |