HT46CL2/48-M12

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50127060

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 46C
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Speciale uitvoering Activeringsingang
zwart-wit-fout < 10% tot en met 1000 mm
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,05 ... 1 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,07 ... 0,75 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,09 ... 0,6 m
Bereiklimiet 0,05 ... 1,2 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Instelbereik 120 ... 1.200 mm
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 655 nm
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Max. laservermogen 0,0076 W
Zendsignaalvorm gepulst
Pulsduur 5 µs
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 30 mA
Aantal activeringsingangen 1 St.
Type Activeringsingang
Ingangsweerstand 10.000 Ω, 10 %
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 100 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-PBT
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 60 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M3 0,9 N·m
Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M4 1,4 N·m
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Functie van bedieningselement Scanafstandsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf