HT55CL1.X/LG-200-M12

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50156190

Verwachte levertijd: 21 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 55C
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Speciale uitvoering extra lange lichtvlek (XL)
zwart-wit-fout < 10% tot en met 240 mm
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,02 ... 0,45 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,02 ... 0,35 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,02 ... 0,25 m
Bereiklimiet 0,02 ... 0,45 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Instelbereik 20 ... 450 mm
Straalverloop gecollimeerd
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 650 nm
Laserklasse 1, volgens IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Max. laservermogen 0,0034 W
Zendsignaalvorm gepulst
Pulsduur 5,5 µs
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 2 mm x 30 mm [50 mm]
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Fouthoek typisch ± 2°
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 3.000 Hz
Aanspreektijd 0,16 ms
Afvaltijd 0,16 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aanspreekdender 55 µs
Type IO-Link
COM-modus COM2
Profielen Smart sensor profiel
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametype 2,5
Specificatie V1.1
Device ID 6006
SIO-modus support Ja
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 200 mm
Materiaal mantel PVC
Kabelkleur zwart
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal RVS
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 14 mm x 35,4 mm x 25 mm
Materiaal behuizing RVS
Behuizing RVS AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Materiaal bedieningselement Kunststof (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), diffusiedicht
Behuizingsruwheid Ra ≤ 0,8, Typische waarde voor de RVS-behuizing
Materiaal optiekafdekking Kunststof (PMMA+) met krasbestendige indium beschermlaag
Nettogewicht 59 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Functie van bedieningselement Scanafstandsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 68
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
IODD - V 1.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - IO-Link interface description - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - Clean Proof + - pdf
Certificaat - Diversey - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf