HTU212-400/2T-M12

Ultrasoonsensor

Productnummer: 50149535

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie 200
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
omvat 2 st. montagemoer M12
Speciale uitvoering Teach-ingang
MTTF 575 Jaren
Bedrijfsreikwijdte 0,04 ... 0,4 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Ultrasone frequentie 300 kHz
Verloop schakelkegel standaard
Uitstraalrichting aan de voorzijde
Openingshoek 20 °
Instelbereik 40 ... 400 mm
Resolutie 1,0 mm
Herhalingsnauwkeurigheid 0,4 %
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid Eindwaarde
Temperatuurdrift 0,2 %/K
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 40 mA
Schakelhysterese 2 mm
Aantal teach-ingangen 1 St.
Schakelspanning high: ≥9V
low: ≤ 2 V
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelstroom, max. 150 mA
Schakelspanning low: ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 10 Hz
Aanspreektijd 50 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Teach-ingang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 12 mm x 65 mm
Schroefdraadmaat M12 x 1 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing vernikkeld
Materiaal ultrasoonomvormer Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT))
Nettogewicht 17 g
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf