HTU218-1500/PT-M12
Ultrasoonsensor
| Serie | 200 |
| Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
| omvat | 2 st. montagemoer M18 |
| Speciale uitvoering | Teach-ingang |
| MTTF | 677 Jaren |
| Bedrijfsreikwijdte | 0,15 ... 1,5 m |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Ultrasone frequentie | 200 kHz |
| Verloop schakelkegel | standaard |
| Uitstraalrichting | aan de voorzijde |
| Openingshoek | 16 ° |
| Instelbereik | 150 ... 1.500 mm |
| Resolutie | 1,0 mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid | 0,07 % |
| Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid | Eindwaarde |
| Temperatuurdrift | 0,2 %/K |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 40 mA |
| Schakelhysterese | 2 mm |
| Aantal teach-ingangen | 1 St. |
| Schakelspanning | high: ≥9V low: ≤ 2 V |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | donkerschakelend |
| Schakelfrequentie | 5 Hz |
| Aanspreektijd | 100 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening Teach-ingang |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 55 mm |
| Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Messing vernikkeld |
| Materiaal ultrasoonomvormer | Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT)) |
| Nettogewicht | 30 g |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ECLASS 16.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |