HTU318-300/4T-M12

Ultrasoonsensor

Productnummer: 50136070

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie 318
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
omvat 2 st. montagemoer M18
Speciale uitvoering Teach-ingang
Bedrijfsreikwijdte 0,04 ... 0,3 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Ultrasone frequentie 300 kHz
Uitstraalrichting aan de voorzijde
Openingshoek 7 °
Resolutie < 2 mm
Herhalingsnauwkeurigheid 0,5 %
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid Eindwaarde
Temperatuurdrift 5 %/K
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 5 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Schakelhysterese 1 %
Aantal teach-ingangen 1 St.
Functie Breekcontact / Maakcontactomschakeling
Instelling van de schakeluitgangen/uitgangskarakteristiek
Resetten naar fabrieksinstellingen
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelstroom, max. 150 mA
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Maakcontact (NO)
Schakelfrequentie 8 Hz
Aanspreektijd 62 ms
Gereedheidsvertraging 100 ms
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 60,3 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof Polybutyleen (PBT)
Materiaal actief vlak Kunststof, Epoxyhars glasvelzelversterkt
Materiaal ultrasoonomvormer Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT))
Nettogewicht 65 g
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf