HTU418B-400.W/4T4-M12

Ultrasoonsensor

Productnummer: 50129826

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie 418B
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
omvat 2 st. montagemoer M18
Speciale uitvoering 2 onafhankelijke schakeluitgangen
Teach-ingang
Bedrijfsreikwijdte 0,025 ... 0,4 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Ultrasone frequentie 310 kHz
Verloop schakelkegel standaard
Uitstraalrichting 90° - ombuiging
Openingshoek 9 °
Herhalingsnauwkeurigheid 0,15 %
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid Eindwaarde
Temperatuurdrift 0,17 %/K
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 15 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 30 ... 50 mA
Schakelhysterese 5 mm
Aantal teach-ingangen 1 St.
Schakelspanning hoog: 0,9 x UB
laag: 0,1 x UB
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelstroom, max. 150 mA
Schakelspanning low: ≤ 2,5 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Maakcontact (NO)
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Breekcontact/maakcontact
Schakelfrequentie 7 Hz
Aanspreektijd 71 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Teach-ingang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 97,8 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing vernikkeld
Materiaal ultrasoonomvormer Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT))
Nettogewicht 50 g
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 68
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf