IGSU 14D/6.31-S12

Ultrasoon vorksensor

Productnummer: 50126786

Direct beschikbaar

Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
FS 14EML.5
Geleiderail
Artikelnummer: 50144288
  • Materiaal behuizing: RVS, V2A
Artikelnummer: 50144288

Direct beschikbaar

IGSU14E/LWT.3-M12
Ultrasoon vorksensor
Artikelnummer: 50142870
  • Serie: 14
  • Natuurkundig principe: Ultrasoon
  • Bekdiepte: 80 mm
  • Vorkopening: 4 mm
Artikelnummer: 50142870

Verwachte levertijd: 22 werkdagen
Serie 14
Natuurkundig principe Ultrasoon
Applicatie Herkenning van niet transparante etiketten
Herkenning van transparante etiketten
Etiketbreedte, min. 10 mm
Etikettussenafstand, min. 2 mm
Medium transparant en niet transparant
Speciale uitvoering Alarmuitgang
Lange geleiderail
Teach-ingang
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 12 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 80 mA
Aantal teach-ingangen 1 St.
Type Teach-ingang
Spanningstype DC
Schakelspanning high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Ingangsweerstand 15.000 Ω
Schakeltoestand actief high
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Lastcapaciteit 0,5 µF
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe 0 V schakelend
Aanspreektijd 0,2 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Max. bandsnelheid bij teach-in 50 m/min
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Stekkeruitgang horizontaal (parallel aan bandloop)
Bouwvorm Vork
Vorkopening 4 mm
Bekdiepte 70 mm
Afmeting (b x h x l) 21 mm x 49 mm x 90 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 270 g
Kleur behuizing Rood
zilver
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 3 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Functie van bedieningselement Statische teach op achtergrond en markering
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
US-patenten US 6,314,054 B
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf