CSR780-01-432/GWHE-M12

Reflector-lichtscherm

Productnummer: 50128290

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie 780
Werkingsprincipe Reflectie-principe
omvat 2 st. schuifmoer BT-NC
Applicatie Nauwkeurige objectherkenning
Uitworpcontrole bij machines
Speciale uitvoering Alarmuitgang
Bedrijfsreikwijdte 0 ... 0,7 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Meetveldlengte 432 mm
Straalafstand 1 mm
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 850 nm
Zendsignaalvorm gepulst
Minimale objectdiameter 1 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 150 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe UB schakelend
Functie Alarmuitgang
Aanspreektijd 2 ms
Gereedheidsvertraging 800 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 34,2 mm x 28,6 mm x 517,8 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 530 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Groefmontage
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 4 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf