Laserscanner

Nieuwe laser scannerserie met LiDAR technologie voor contourmeting en navigatie
Maximale efficiëntie in productie- en logistieke processen dankzij hoge hoekresolutie en voorspellend onderhoud
De nieuwe laserscanners in de ROD 300 serie voor contourmeting en de ROD 500 serie als variant met hoge resolutie voor navigatietaken worden gekenmerkt door hoge scansnelheden met tegelijkertijd een hoge hoekresolutie. Productie- en logistieke processen kunnen dus met maximale efficiëntie worden ontworpen. Met een scanfrequentie van 80 Hz kunnen zelfs snel bewegende objecten betrouwbaar worden gedetecteerd. De geïntegreerde vensterbewaking ondersteunt voorspellend onderhoud en garandeert een hoge systeembeschikbaarheid. Dankzij hun compacte ontwerp kunnen de laserscanners ook worden geïntegreerd in kleine productieomgevingen en kleine automatisch geleide voertuigen (AGV's).
Voordelen voor u
- Maximale precisie en aandacht voor detail dankzij hoge hoekresolutie De nauwkeurige detectie en contourmeting van verschillende onderdelen in de productie betekent dat productieprocessen met maximale efficiëntie kunnen worden uitgevoerd, ook wat betreft het gebruik van hulpmiddelen. Dankzij de hoge resolutie kunnen automatisch geleide voertuigen (AGV's) ook zeer nauwkeurig gepositioneerd worden.
- Detectie van snelle objecten dankzij de hoge scanfrequentie van 80 Hz Dankzij de hoge scanfrequentie van 80 Hz kunnen snelbewegende objecten op doorlopende transportbanden betrouwbaar worden gedetecteerd, waardoor de efficiëntie van het systeem wordt gemaximaliseerd.
- Voorspellend onderhoud door vensterbewaking: Dankzij de geïntegreerde vensterbewaking kan vuil tijdig worden gedetecteerd en kan een hoge systeembeschikbaarheid worden bereikt door voorspellend onderhoud.
- Uitstekende integratie dankzij compact ontwerp: Dankzij de compacte afmetingen van slechts 80 x 80 x 80 mm kan de laserscanner worden geïntegreerd in de kleinste installatieruimten in productie en intralogistiek en in AGV's.
- Voor gebruik bij hoge en lage temperaturen: Of het nu gaat om diepvriesopslag of toepassingen met hogere temperatuurvereisten, zoals in de batterijproductieomgeving, de ROD 300/500 kan worden gebruikt van -30 °C tot 60 °C.
- Robuust ontwerp: De nieuwe ROD 300/500 laserscanner heeft een robuust ontwerp dankzij beschermingsklasse IP 67, de hoogwaardige aluminium basis en de ingebouwde 905 nm laserdiode.
Hoogtepunten

Voorspellend onderhoud door vensterbewaking
De 300/500 serie laserscanners kan het venster controleren op vervuiling door het venster te bewaken. Als de ingestelde waarschuwingsdrempel wordt overschreden, wordt er een onderhoudsmelding gegeven. Voorspellend onderhoud maakt een hoge mate van systeembeschikbaarheid mogelijk.

Flexibele integratie dankzij het compacte ontwerp
Dankzij het compacte ontwerp van 80 x 80 x 80 mm zijn de laserscanners ideaal voor integratie in kleine installatieruimten in mobiele voertuigen en in toepassingen waar de ruimte beperkt is.

Robuust ontwerp en groot temperatuurbereik
De laserscanners uit de ROD 300/500-serie onderscheiden zich door hun robuuste behuizing en een breed temperatuurbereik. Ze kunnen worden gebruikt in omgevingen van -30°C tot +60°C en zijn geschikt voor toepassingen bij lage temperaturen in de diepvriessector en voor vereisten bij hoge temperaturen, zoals bij de productie van batterijen.
Toepassingen

Contourmeting in productie
Eis:
Voordat onderdelen in een geautomatiseerd verfsysteem worden ingevoerd, moeten hun contouren gemeten worden, zodat de verf vervolgens gericht aangebracht kan worden. Het oppervlak van de onderdelen mag geen invloed hebben op de nauwkeurigheid van de contourbepaling.
Oplossing:
Met hun hoge resolutie van 0,025° kunnen de laserscanners van de ROD 500 serie de contouren van de onderdelen nauwkeurig bepalen, zelfs met verschillende oppervlakken (hoogglans of mat). Dankzij de exacte contourmeting kan de verf precies op het object worden aangebracht.

Navigatie van automatisch geleide voertuigen (AGV)
Eis:
Een AGV moet worden gebruikt om materialen in een magazijn te transporteren. De eerste stap is het in kaart brengen van de omgeving voordat de AGV de goederenbewegingen uitvoert.
Oplossing:
Met hun zeer hoge resolutie van 0,025° kunnen de laserscanners van de ROD 500-serie hun omgeving uiterst nauwkeurig in kaart brengen en zo een eerste kaart van de magazijnomgeving maken. Tijdens lopende logistieke operaties is de ROD 500 ideaal voor natuurlijke navigatie van de AGV en voor het vermijden van botsingen.

Media controle
Eis:
Een videowall moet interactief gebruikt worden. De cursorbewegingen van een klassieke muis worden nagebootst door de hand of afzonderlijke vingers van de gebruiker. Er is een sensor nodig om de hele interactieoppervlakte te scannen en weer te geven waar de handen zich bevinden.
Oplossing:
Een ROD 300 laserscanner is boven de mediawand gemonteerd. Met zijn scanvlak recht boven het beeldscherm lokaliseert hij alle objecten die zich in het scangebied bevinden. De scanner geeft de positie van de objecten door en de objecten worden via een conversie aan de bewegingen toegewezen. Dit betekent dat één persoon de mediawand kan besturen met de bijbehorende software.

Contourdetectie in magazijnlogistiek
Eis:
In een logistiek centrum moeten pallets zowel tijdens de opslag als tijdens het ophalen gecontroleerd worden op contouren, zodat de daaropvolgende logistieke processen soepel kunnen verlopen. De controle mag niet beïnvloed worden door het feit of de pallets geladen zijn met een enkel of gemengd type goederen, of door het oppervlak van de goederen.
Oplossing:
Twee laserscanners van de ROD 300-serie zijn boven de doorlopende transportband gemonteerd. Hierdoor kan de contour van de pallets worden gemeten voordat ze worden opgeslagen of opgehaald. De laserscanners leveren stabiele meetwaarden, ongeacht de palletlading of het oppervlak van de goederen (hoogglanzend of mat).

Container controle
Eis:
In een logistiek centrum moeten containers op het transportbandsysteem gecontroleerd worden om te zien of ze gevuld zijn met goederen of niet. De snelheid van de doorlopende transportband moet gemaximaliseerd worden om een maximale systeemefficiëntie te bereiken.
Oplossing:
Een ROD 300 series laserscanner wordt boven het transportbandsysteem gemonteerd. De frequentie van de afzonderlijke scans van de ROD 300 kan verhoogd worden, zodat de dode hoeken tussen twee metingen geminimaliseerd worden en de objecten nog sneller gedetecteerd kunnen worden. Dit maximaliseert de productiedoorvoer en de systeemefficiëntie.
Technische kenmerken
Kenmerk | ROD 300 | ROD 500 |
Scanhoek | 275° | 275° |
Resolutie | 0,1° bij 40 Hz 0,2° bij 80 Hz 0,2° bij 50 Hz |
0,025° bij 10 Hz 0,05° bij 20 Hz 0,1° bij 40 Hz 0,2° bij 80 Hz 0,2° bij 50 Hz |
Metingsafstand |
5,5 m bij 2% 10 m bij 10% 25 m bij 90% |
5,5 m bij 2% 10 m bij 10% 25 m bij 90% |
interfaces | EtherNet (TCP/ UDP) | EtherNet (TCP/ UDP) |
Beschermingsklasse | IP67 | IP67 |
Afmetingen | 79 mm x 85 mm x 80 mm | 79 mm x 85 mm x 80 mm |
Temperatuurbereik | -30°C - 60°C | -30°C - 60°C |
LED-golflengte | 905 nm | 905 nm |
Functie | Meten | Meten (versie met hoge resolutie) |