Lijnprofielsensoren
Schakelende lijnprofielsensoren dienen voor tastende, tweedimensionale objectherkenning langs een laserlijn. Ze zijn bijzonder geschikt voor een volledigheidscontrole of voor productbewaking bij transport met meerdere banen. Door de korte meettijd en het tastbereik van 200 tot 800 mm kan de inhoud ook bij diepe verpakkingen, met een hoge doorvoersnelheid worden gecontroleerd. Via de interne gegevensverwerking kunnen 16 verschillende objecttypes worden geprogrammeerd en onderscheiden, wat effectief besturingscapaciteit spaart. Complexe detectietaken kunnen met één sensor worden afgehandeld. De compacte behuizing bespaart inbouwruimte en biedt veel flexibiliteit bij de installatie.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 5 producten gevonden
LPS 36.10
Lijnprofielsensor
Artikelnummer:
50138405
- Toepassing: Objectmeting, Contourmeting
- Speciale versie: Kunststofplaat
LPS 36HI/EN.10
Lijnprofielsensor
Artikelnummer:
50137351
- Toepassing: Contourmeting, Objectmeting
- Resolutie, max.: 0,1 ... 0,9 mm
LPS 36HI/EN
Lijnprofielsensor
Artikelnummer:
50111334
- Toepassing: Contourmeting, Objectmeting
- Resolutie, max.: 0,1 ... 0,9 mm
LPS 36
Lijnprofielsensor
Artikelnummer:
50111325
- Toepassing: Contourmeting, Objectmeting
- Resolutie, max.: 1 ... 3 mm
LPS 36/EN
Lijnprofielsensor
Artikelnummer:
50111324
- Toepassing: Contourmeting, Objectmeting
- Resolutie, max.: 1 ... 3 mm
Artikelgegevens van: 06-08-2026