Kleursensoren

Sensortechnologie voor veeleisende kleurherkenning en sorteertaken
Kleursensoren detecteren de kleur van een object of drukmarkering en vergelijken die met een ingestelde referentiewaarde. De speciale reflectiediffusiesensoren worden gebruikt als de kleur als onderscheidend criterium moet dienen. Kleursensoren zijn een kosteneffectief en compact alternatief voor beeldverwerkingssystemen en zijn geschikt voor vele industrieën: Daartoe behoren zowel de machinebouw als de automobiel-, kunststof-, farmaceutische en verpakkingsindustrie.
Kleursensoren kunnen worden gebruikt om gekleurde oppervlakken te detecteren, inspecteren en sorteren. Het resultaat is een uitvoer naar de besturing als schakelsignaal of als RGB-kleurwaarde via de IO-Link-interface.
Nieuwe CRT 648-kleursensoren: Eenvoudige bediening en universeel gebruik
De nieuwe kleursensoren van de serie CRT 648 in robuuste behuizingen van gegoten zink zijn met hun grote LC-display eenvoudig te bedienen. Dankzij afstandsonafhankelijke kleurherkenning, speciale glansonderdrukking en zeven vooraf instelbare kleuren kunnen de krachtige sensoren flexibel worden gebruikt. Ze zijn geoptimaliseerd voor verschillende toepassingen: De CRT 648-32.G is ideaal voor het detecteren van glanzende oppervlakken dankzij het geïntegreerde polarisatiefilter. Als er een kleine lichtvlek nodig is, bijvoorbeeld voor de detectie van drukmarkeringen of kleine objecten, komt de CRT 648-60-variant goed tot zijn recht. Als de sensor verder van het object moet worden gemonteerd, bieden de CRT 648-150-kleursensoren een bijzonder groot werkgebied.
Uw voordeel
- Veelzijdig gebruik dankzij bedrijfsreikwijdten tot 150 mm en maximaal zeven kleurinstellingen
- Eenvoudige bediening en parametrering via geïntegreerd display of IO-Link
- Nieuwe voor toepassingen geoptimaliseerde varianten
- Detectie van glanzende oppervlakken door glansonderdrukking
- Nieuwe helderheidsanalyse met autocorrectie maakt een grote tolerantie in objectgeleiding of afstandsonafhankelijke kleurherkenning tot 65 mm mogelijk
- Tot 7 kleuren kunnen worden geëvalueerd met drie binair gecodeerde uitgangen
- Geoptimaliseerd voor gebruik in veeleisende omgevingen dankzij robuuste behuizing van gegoten zink met IP67- en IP69-beschermingsgraden en ECOLAB-certificering
Hoogtepunten

Eenvoudige bediening: snel inleerproces en zeven kleurinstellingen
De nieuwe CRT 648-kleursensoren zijn eenvoudig en intuïtief te bedienen met een groot, geïntegreerd LC-display met toetsenbord. De status van de schakeluitgangen, een actuele kleurwaarde-uitgang of de signaalkwaliteit kunnen als geselecteerd worden weergegeven. Als verschillende productvarianten in één systeem worden getest, kunnen maximaal zeven kleurinstellingen op de sensor worden opgeslagen en tegelijkertijd worden getest. De grote bedrijfsreikwijdte opent nog meer mogelijkheden: dit betekent dat één sensor gemakkelijk voor verschillende taken kan worden gebruikt, wat zorgt voor flexibiliteit met toenemende variatie en minder kosten voor extra sensoren en insteltijden.

Detecteert zelfs subtiele kleurverschillen, ook in uitdagende omstandigheden
Glanzende objecten zijn altijd een uitdaging voor optische sensoren. De nieuwe CRT 648-32.G-kleursensoren zijn uitgerust met een polarisatiefilter voor een betrouwbare glansdetectie. De evaluatie van de helderheid van een object, afhankelijk van de afstand tot de sensor, vormt een verdere uitdaging voor kleurherkenning. De helderheidsanalyse van de CRT 648-kleursensoren met autocorrectie maakt een betrouwbare en afstandsonafhankelijke kleurdetectie tot 65 mm mogelijk.

Transparantie en toegang op afstand via IO-Link
De nieuwe kleursensoren van de serie CRT 648 kunnen op afstand worden ingesteld door in te leren via een kabel of via IO-Link, wat veel comfortabeler is. De formaatverandering kan via IO-Link aanzienlijk worden vereenvoudigd en extra gegevens van de sensoren kunnen worden geregistreerd.
Het proces in één oogopslag:
- Uitgebreide timerfuncties voor in-/uitschakelvertraging en pulsonderdrukking
- Exacte productiecijfers te allen tijde bekend dankzij de interne objectenteller
- Real-time signaalinformatie als RGB-kleurwaarde-uitvoer via IO-Link
- Verdere diagnostische gegevens zoals temperatuur, signaalkwaliteit, schakelhandelingen
Toepassingen

Eindcontrole in voedselverpakkingen
Vereiste:
in een verpakkingssysteem moet de kleur van graankommen worden gecontroleerd voordat ze in de containerverpakking worden geplaatst. Omdat de schalen op type moeten worden verpakt, moet ervoor worden gezorgd dat elke keer dezelfde kleur van de transportband komt.
Oplossing:
de nieuwe CRT 648-kleursensoren kunnen tot zeven kleuren worden aangeleerd. Ze zijn uitgerust met een grote lichtvlek en detecteren op betrouwbare wijze de kleuren van zowel de verpakking als de hoes. Op deze manier kunnen onjuiste of defecte objecten op betrouwbare wijze worden onderscheiden. De grote bedrijfsreikwijdte van maximaal 150 millimeter zorgt voor een betrouwbare detectie, zelfs bij het overschakelen naar andere formaten.

Bewaking van flacons in farmaceutische verpakkingen
Vereiste:
de kwaliteitseisen voor farmaceutische verpakkingen zijn hoog. Defecte injectieflacons, bijvoorbeeld zonder doppen, moeten op de transportband worden gedetecteerd en uitgeworpen. De hoogglans flacondoppen vormen een uitdaging voor sensoren.
Oplossing:
de CRT 648-kleursensoren met glansonderdrukking detecteren de hoogglans flacondoppen en zorgen tegelijkertijd voor processtabiliteit. Het bedienen en afstellen van de sensoren gaat snel en eenvoudig dankzij het grote LC-display.

Geautomatiseerde controles in de autoproductie
Vereiste:
in de auto-industrie moet de kleur van de achterlichten automatisch worden gecontroleerd op een assemblagestation. Er moeten twee processtappen worden afgedekt: In de eerste processtap moet de kleur van de connector worden getest en afhankelijk hiervan worden vervolgens verschillende testprogramma's uitgevoerd. De tweede stap in deze toepassing is het evalueren van de lichtkleur en intensiteit van het achterlicht. Noch het omgevingslicht, noch de medewerker op de werkplek kan de detectie belemmeren.
Oplossing:
in de eerste processtap controleert een CRT 648-kleursensor de kleur van de connector. Een andere CRT 648 controleert of het achterlicht de juiste lichtkleur en intensiteit heeft.

Omsnoeringsmachine voor het verpakken/verzegelen van dozen
Vereiste:
verschillende kartonnen verpakkingen lopen op een lopende band. De juiste band moet automatisch worden geselecteerd om overeen te komen met de kleur van de doos.
Oplossing:
de kleursensoren uit de CRT 648-serie detecteren de kleur van de doos en sturen de informatie door naar de bandmachine. Hierdoor kan het systeem de juiste bandkleur selecteren.
Technical features
Feature | CRT648-32.G/L44-M12 | CRT648-60/LT-M12 | CRT648-60/L44-M12 | CRT648-150/LT-M12 | CRT648-150/L44-M12 |
Housing material | Metal, die-cast zinc | Metal, die-cast zinc | Metal, die-cast zinc | Metal, die-cast zinc | Metal, die-cast zinc |
Operating range | 18 … 32 mm | 18 … 60 mm | 18 … 60 mm | 20 … 150 mm | 20 … 150 mm |
Light spot size | 6x6 mm @ 25 mm | 4x4 mm @ 40 mm | 4x4 mm @ 40 mm | 8x8 mm @ 60 mm | 8x8 mm @ 60 mm |
Number of colors | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
Number of switching ouptputs | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Switching output | Push-pull, (PNP/NPN configurable) | Push-pull | Push-pull, (PNP/NPN configurable) | Push-pull | Push-pull, (PNP/NPN configurable) |
Switching input | Configurable (Teach, Trigger, Key Lock) | Teach | Configurable (Teach, Trigger, Key Lock) | Teach | Configurable (Teach, Trigger, Key Lock) |
Switching frequency configurable | 3 … 500 Hz | 3 … 3000 Hz | 3 … 3000 Hz | 3 … 3000 Hz | 3 … 3000 Hz |
Ambient temperature (operation) | -20 … +55 °C | -20 … +55 °C | -20 … +55 °C | -20 … +55 °C | -20 … +55 °C |
IO-Link data-output | Switching outputs or color value output | Switching output | Switching outputs or color value output | Switching output | Switching outputs or color value output |
Protection class | IP 67, IP 69 | IP 67, IP 69 | IP 67, IP 69 | IP 67, IP 69 | IP 67, IP 69 |
Certification | CE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA | CE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA | CE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA | CE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA | CE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA |
Connection | M12 (5Pin) | M12 (4Pin) | M12 (5Pin) | M12 (4Pin) | M12 (5Pin) |
Artikellijst
Productkiezer
- Serie: 648
- Applicatie: Herkenning van maximaal 7 kleuren
- Schakeluitgang: Transistor, PNP / NPN omschakelbaar
- Serie: 648
- Applicatie: Herkenning van een kleur
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
- Serie: 648
- Applicatie: Herkenning van maximaal 7 kleuren
- Schakeluitgang: Transistor, PNP / NPN omschakelbaar
- Serie: 648
- Applicatie: Herkenning van een kleur
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
- Serie: 648
- Applicatie: Herkenning van maximaal 7 kleuren
- Schakeluitgang: Transistor, PNP / NPN omschakelbaar
- Serie: 448
- Applicatie: Herkenning van drie kleuren
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
- Serie: 448
- Applicatie: Herkenning van drie kleuren
- Schakeluitgang: Transistor, NPN
- Serie: 448
- Applicatie: Herkenning van drie kleuren
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
- Serie: 448
- Applicatie: Herkenning van drie kleuren
- Schakeluitgang: Transistor, NPN