DDLS 500 met 100 Mbit/s realtime overdracht
De DDLS 500 is een datatransmissiefotocel die naast een hoge transmissiesnelheid van 100 Mbit/s vooral met het oog op usability de nieuwe norm stelt. Een geïntegreerde uitlijnlaser maakt een snelle en nauwkeurige montage mogelijk. Via de geïntegreerde webserver kan de apparaatdiagnose vanaf elke standplaats worden opgeroepen.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 85 producten gevonden
Combinatieproduct
DDLS 508 200.3 L H
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132935
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beïnvloedi...
- Werkgebied, max.: 100 ... 200.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 200.4 L H
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132936
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Verwarming, Bedrijf van parallelle lichtassen, Gee...
- Werkgebied, max.: 100 ... 200.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Combinatieproduct
DDLS 508 120.3 L H
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132933
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Werkgebied, max.: 100 ... 120.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 120.4 L H
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132934
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geïntegreerde laser uitrichthulp, Bedrijf van para...
- Werkgebied, max.: 100 ... 120.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Combinatieproduct
DDLS 508 40.3 L H
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132931
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beïnvloedi...
- Werkgebied, max.: 100 ... 40.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 40.4 L H
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132932
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Werkgebied, max.: 100 ... 40.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Combinatieproduct
DDLS 508 200.3 L
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132929
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Werkgebied, max.: 100 ... 200.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 200.4 L
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132930
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Werkgebied, max.: 100 ... 200.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Combinatieproduct
DDLS 508 120.3 L
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132927
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geïntegreerde laser uitrichthulp, Bedrijf van para...
- Werkgebied, max.: 100 ... 120.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 120.4 L
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132928
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beïnvloedi...
- Werkgebied, max.: 100 ... 120.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Combinatieproduct
DDLS 508 40.3 L
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132925
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geïntegreerde laser uitrichthulp, Bedrijf van para...
- Werkgebied, max.: 100 ... 40.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 40.4 L
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132926
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beïnvloedi...
- Werkgebied, max.: 100 ... 40.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Combinatieproduct
DDLS 508 200.3 H
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132923
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Verwarming, Bedrijf van parallelle lichtassen, Gee...
- Werkgebied, max.: 100 ... 200.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 200.4 H
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132924
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Verwarming, Bedrijf van parallelle lichtassen, Gee...
- Werkgebied, max.: 100 ... 200.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Combinatieproduct
DDLS 508 120.3 H
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132921
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beïnvloedi...
- Werkgebied, max.: 100 ... 120.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 120.4 H
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132922
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Verwarming, Bedrijf van parallelle lichtassen, Gee...
- Werkgebied, max.: 100 ... 120.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Combinatieproduct
DDLS 508 40.3 H
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132919
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beïnvloedi...
- Werkgebied, max.: 100 ... 40.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 40.4 H
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132920
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Werkgebied, max.: 100 ... 40.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Combinatieproduct
DDLS 508 200.3
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132917
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Werkgebied, max.: 100 ... 200.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 200.4
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132918
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Werkgebied, max.: 100 ... 200.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Combinatieproduct
DDLS 508 120.3
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132915
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Werkgebied, max.: 100 ... 120.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 120.4
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132916
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beïnvloedi...
- Werkgebied, max.: 100 ... 120.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Combinatieproduct
DDLS 508 40.3
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132913
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beïnvloedi...
- Werkgebied, max.: 100 ... 40.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
DDLS 508 40.4
Optische datatransmissie
Artikelnummer:
50132914
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Werkgebied, max.: 100 ... 40.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
Artikelgegevens van: 06-08-2026