Luminicentiesensoren
Luminicentiesensoren detecteren zowel zichtbare, als onzichtbare lichtgevende markeringen. Ze leveren het resultaat als schakeluitgang en worden vooral gebruikt voor het sorteren en controleren in zones waar andere detectieprocessen geen betrouwbare resultaten leveren of waar de markeringen niet zichtbaar moeten zijn of mogen zijn. Lichtgevende sensoren zijn verkrijgbaar voor verschillende lichtgevende kleuren en hebben een scanbereik tot 200 mm en een zeer compact metalen ontwerp. De gevoeligheidsinstelling gebeurt met een potentiometer. Draaibare ronde M12-stekkerverbinding.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 7 producten gevonden
LRT 8/44.04-100-S12
Luminescentietaster
Artikelnummer:
50124694
- Toepassing: Herkenning van wit papier, Herkenning van elke lum...
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 0,22 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
LRT 8/44.14-150-S12
Luminescentietaster
Artikelnummer:
50124693
- Toepassing: Herkenning van wit papier, Herkenning van elke lum...
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 0,4 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
LRT 8/24.10-150-S12
Luminescentietaster
Artikelnummer:
50119033
- Toepassing: Herkenning van rode markering op hout
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 0,5 m
- Schakeluitgang: Transistor, NPN
LRT 8/24.14-150-S12
Luminescentietaster
Artikelnummer:
50119032
- Toepassing: Herkenning van elke luminescentie, Herkenning van ...
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 0,4 m
- Schakeluitgang: Transistor, NPN
LRT 8/24.16-80-S12
Luminescentietaster
Artikelnummer:
50116732
- Toepassing: Herkenning van gele drukmerken
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 0,1 m
- Schakeluitgang: Transistor, NPN
LRT 8/24.04-100-S12
Luminescentietaster
Artikelnummer:
50109343
- Toepassing: Herkenning van wit papier, Herkenning van elke lum...
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 0,22 m
- Schakeluitgang: Transistor, NPN
LRT 8/24.04-50-S12
Luminescentietaster
Artikelnummer:
50041840
- Toepassing: Herkenning van elke luminescentie, Herkenning van ...
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 0,15 m
- Schakeluitgang: Transistor, NPN
Artikelgegevens van: 06-08-2026