Reflectoren en reflecterende folies
Sensoren die werken volgens het reflectieprincipe, hebben hoogwaardige reflectoren nodig om te kunnen werken. Reflectoren voor alle denkbare applicaties en omgevingscondities zijn beschikbaar, om altijd een optimaal detectieresultaat te waarborgen.
Overzicht
Artikellijst
Reflectoren
Hoe betrouwbaar reflectorfotocellen detecteren, is onder andere afhankelijk van de keuze van de reflector. We bieden reflectoren met kunststof of roestvrijstalen behuizingen en reflecterende folies voor verschillende vereisten: reflectoren in het Advanced Segment worden vaak gebruikt in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie vanwege hun bestendigheid tegen reinigingsmiddelen. De Solidchem-reflectoren van chemisch bestendige kunststof worden ook gekenmerkt door een hoge temperatuurbestendigheid.
Reflectoren uit het Extended Segment zijn geschikt voor productieruimten met een hoge luchtvochtigheid of grote temperatuurverschillen.
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 119 producten gevonden
REF 6-A-50x80
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50156291
- Type reflectoren: Reflecterende folie
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Type bevestiging: zelfklevend
- Breedte reflecterend oppervlak: 50 mm
REF 9-A-25x400
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50155784
- Type reflectoren: Reflecterende folie
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Type bevestiging: zelfklevend
- Breedte reflecterend oppervlak: 25 mm
REF 9-A-50x400
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50155783
- Type reflectoren: Reflecterende folie
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Type bevestiging: zelfklevend
- Breedte reflecterend oppervlak: 50 mm
REF 6-A-14x45-SET
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50153686
- Type reflectoren: Reflecterende folie
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Type bevestiging: zelfklevend
- Breedte reflecterend oppervlak: 15 mm
MTKS 20x20.SC
Reflector
Artikelnummer:
50151449
- Type reflectoren: Reflector
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 20 mm
TKS 50x50.1.SC
Reflector
Artikelnummer:
50151448
- Type reflectoren: Reflector
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: kleefbaar, Doorgaande bevestiging
- Breedte reflecterend oppervlak: 51,3 mm
REF 4-A-5x34
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50148398
- Type reflectoren: Reflecterende folie
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: zelfklevend
- Breedte reflecterend oppervlak: 5 mm
REF 6-A-10,5x12,5
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50147229
- Type reflectoren: Reflecterende folie
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Type bevestiging: zelfklevend
- Breedte reflecterend oppervlak: 10,5 mm
REF 6-A-7x11
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50147228
- Type reflectoren: Reflecterende folie
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Type bevestiging: zelfklevend
- Breedte reflecterend oppervlak: 7 mm
REF 6-A-17x205
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50146390
- Type reflectoren: Reflecterende folie
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Type bevestiging: zelfklevend
- Breedte reflecterend oppervlak: 17,4 mm
REF 4-A-25x45700
Reflecterende folie
Artikelnummer:
50145206
- Type reflectoren: Reflecterende folie
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: zelfklevend
- Breedte reflecterend oppervlak: 25 mm
MTKS 35x35
Reflector
Artikelnummer:
50142545
- Type reflectoren: Reflector
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging
- Breedte reflecterend oppervlak: 35 mm
Artikelgegevens van: 06-08-2026