Industriële IP-camera
Visuele bewaking op stellingbedieningsapparaten en bij transporttrajecten met de nieuwe IP-camera LCAM 308
Efficiënte goederenstromen en een hoge installatiebeschikbaarheid zijn hoofdcriteria bij het bedrijf van logistieke centra. In dit kader speelt ook de traceerbarheid van gebeurtenissen een grote rol om storingen snel en efficiënt te kunnen verhelpen.
Met de nieuwe industrieel uitgevoerde IP-camera LCAM 308 kunnen visuele controles bij een storing op een stellingbedieningsapparaat worden uitgevoerd. De camera werkt onafhankelijk en registreert via een ringgeheugen de laatste 60 seconden vóór een storing. Indien nodig, kan ook een livestream worden geopend. Verder is het via een snapshot-modus mogelijk een enkel beeld op te nemen om bijv. de inhoud van een doos te registreren.
Uw voordeel
- Bewaking van niet direct zichtbare zones
- Opslag in ringgeheugen van de camera na trigger
- Maximaal 60 seconden vóór de trigger wordt geregistreerd
- Overdracht en weergave via een standaard-browser en standaard-streaming-tools: geen extra software noodzakelijk
- Hoge beeldkwaliteit en opslag van de livestream in de camera
- Geen overtollige data – alleen de situatie binnen de relevante periode vóór en na een gebeurtenis wordt geanalyseerd
- Robuust voor industriële toepassingen: metalen behuizing met beschermingsgraad IP65
- Eenvoudig op te nemen door 24 V elektrische voeding en M12-aansluitingen
- Universele montagemogelijkheid door zwaluwstaart, schroefdraadboringen en omvangrijk montagetoebehoren
Applicatie
Visuele inspecties op een stellingbedieningsapparaat bij een storing
Opgave:
In een logistiek centrum worden met een stellingbedieningsapparaat pallets in- en uitgeslagen in een hoogbouwmagazijn. De installatiebeschikbaarheid moet worden geoptimaliseerd. Bij een storing bij het stellingbedieningsapparaat moet de oorzaak snel, efficiënt en via diagnose op afstand worden bepaald.
Oplossing:
Met de nieuwe industrieel uitgevoerde IP-camera LCAM 308 kunnen visuele controles bij een storing op een stellingbedieningsapparaat worden uitgevoerd. De camera werkt onafhankelijk en registreert via een ringgeheugen de laatste 60 seconden vóór een storing. Indien nodig, kan ook een livestream worden geopend.
Documentatie van doosinhoud via snapshot-modus
Opgave:
In het logistiek centrum van een E-commerce-handelaar moet aan het eind van het orderpick-proces de doosinhoud worden gedocumenteerd. Zo kan bij klachten worden gecontroleerd of alle goederen in de doos zaten bij het verlaten van het logistiek centrum.
Oplossing:
Met de nieuwe IP-camera LCAM 308 kan via de snapshot-modus een enkel beeld worden opgenomen, voor het documenteren van de inhoud van een doos.
Technische eigenschappen
| Kenmerk | LCAM 308 |
| Afmetingen behuizing | 114 x 85 x 35 mm (l x b x h) |
| Visueel bereik | Horizontale openingshoek: 62,2°/verticale openingshoek 48,8° |
| Bedrijfstemperatuurbereik | –30 °C ... +50 °C (met geïntegreerde verwarming) |
| Opslagcapaciteit/-medium | MicroSD-kaart met 8 GB-beeldgeheugen (voor ca. 10.000 gebeurtenissen) |
| Resolutie | 1 megapixel kleur (max. 24 FPS) |
| Activering en deactivering opname | 24 V-ingang/UDP-protocol/webConfig |
| Beeldoverdracht | Livestream met MJPEG met HD-resolutie; videoregistratie met MP4 ook in Full-HD |
| Interface | Ethernet TCP/IP; UDP |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Voedingsspanning | Industriestandaard: 18…..28 V DC |
| Aansluiting | M12 |
Artikellijst
- Geschikt voor: Gebruik in intra logistiek toepassingen
- Geschikt voor: Gebruik in intra logistiek toepassingen
- Geschikt voor: Toepassing bij gebruik van koel- en smeermiddelen
- Geschikt voor: Toepassing bij gebruik van reinigingsmiddelen