De meest geschikte technologie
Om voor alle uitdagingen de optimale oplossing te bieden, maken wij gebruik van verschillende technieken. Deze reiken van het optisch lezen van 1D- en 2D-codes – tot contactloze gegevensoverdracht via Radio Frequency Identification (RFID).
1D-code
De informatie is bij de 1D-code weergegeven door strepen en openingen met verschillende breedten. De zwarte balken en witte onderbrekingen reflecteren het door de 1D-codelezer uitgezonden licht met verschillende sterkten. Van de zwarte balken komt minder licht terug. Dit herkent de ontvangstmodule van de lezer en zet de informatie om naar binaire gegevens, die daarna verder worden verwerkt en via een interface worden uitgevoerd.
Voordelen
- Eenvoudig en voordelig te realiseren
- Door een geïntegreerd controlecijfer wordt de code direct op geldigheid gecontroleerd, hierdoor zijn hoge eerste lezingsscores mogelijk
Toepassingsbereiken
- Elektrotechniek, automobiel- en consumentengoederenindustrie
- Transportlogistiek
- Postverzending
2D-codes
Er zijn twee soorten 2D-codes: de matrixcode en de stapelcode. Bij de matrixcode wordt de informatie weergegeven door de plaatsing van geometrische kleine cellen. De stapelcode is een bijzonderheid. Hier is de informatie weergegeven door strepen en openingen in meerdere regels. De camera van de sensor maakt een opname van de code. De camerachip herkent het contrast tussen de witte openingen en zwarte cellen en zet de informatie om naar binaire gegevens. Deze worden daarna verder verwerkt en via een interface uitgegeven. De informatie is in tegenstelling tot de 1D-code – opgesloten in de plaatsing van de cellen.
2D-matrixcode

Voordelen
- Minimale ruimtebehoefte
- Het hoogst mogelijke informatiegehalte
- Door een geïntegreerd foutalgoritme kunnen zelfs beschadigde codes foutloos worden gelezen
Toepassingsbereiken
- Transportlogistiek
- Elektronica- en automobielindustrie
- Consumentengoederen- en reisbranche
- Farmaceutische branche
2D-stapelcode
Voordelen
- Compacte code in vergelijking met 1D-codes
- Breedte en hoogte kunnen worden gevarieerd
- Door een geïntegreerd foutalgoritme kunnen zelfs beschadigde codes foutloos worden gelezen
Toepassingsbereiken
- Transportlogistiek
- Consumentengoederenindustrie
- Reisbranche
Radio Frequency Identification – RFID
Een RFID-systeem bestaat uit een schrijf-/leesapparaat met een geïntegreerde en/of een externe antenne, evenals minimaal één transponder en maakt gebruik van elektromagnetische golven voor de gegevensoverdracht. Elke transponder bestaat uit een antenne en een microchip, waarop een eenduidig, onwijzigbaar serienummer (Unique ID), evenals – afhankelijk van het soort transponder – meer object gerelateerde gegevens zijn opgeslagen.
Terwijl actieve transponders een geïntegreerde stroombron gebruiken voor de gegevensoverdracht, betrekken passieve transponders de energie, die ze nodig hebben voor de gegevensoverdracht, uit het elektromagnetisch veld van de lezer. Hierbij maken RFID-systemen gebruik van lage frequenties / LF (125 kHz tot 134 kHz), hoge frequenties / HF (13,56 MHz) of ultrahoge frequenties / UHF (865 MHz tot 928 MHz). De gebruikte frequenties onderscheiden zich door reikwijdte, overdrachtssnelheid en storingsgevoeligheid. Algemeen geldt: hoe hoger de frequentie, des te hogere leesafstanden het systeem bereikt, maar hoe storingsgevoeliger het ook wordt.
Voordelen
- Er is geen "zichtcontact" tussen schrijf-/leeseenheid en transponder nodig, de radiogolven doordringen – afhankelijk van het frequentiebereik – materialen, zoals hout, karton of kunststof
- Transponders kunnen in het product of transportmedium worden geïntegreerd
- RFID-systemen zijn robuust en ook in ruwe omgevingen, onafhankelijk van vervuiling, betrouwbaar
- Bij het gebruik van beschrijfbare transponders, kunnen productie- en kwaliteitsgegevens tijdens het productieproces hier direct op worden opgeslagen
Toepassingsbereiken
- Productiebesturing
- Toegangscontrole
- Personen- en objectidentificatie
- Skid-, krat- en palletidentificatie
- Materiaalstroombesturing bij transport- en magazijntechniek of in de automobielindustrie
Keuzehulp
Hoe moeten de identificatiesystemen worden toegepast?
Optisch
RFID
Handscanner
Onze meest geschikte producten
| Leesafstanden min. – max. (afhankelijk van moduledikte en optiekvariant) | Product | Link | |
|---|---|---|---|
| 50 – 230 mm | CR 50 | Over het product | |
| 30 – 425 mm | DCR 50 | Over het product | |
| 20 – 71 mm | CR 100 * | Over het product | |
| 40 – 160 mm | BCL 8 | Over het product | |
| 50 – 230 mm | CR 55 | Over het product | |
| 50 – 330 mm | LSIS 220 | Over het product | |
| 30 – 425 mm | DCR 55 | Over het product | |
| 40 – 800 mm | DCR 200i | Over het product | |
| 30 – 310 mm | BCL 148 * | Over het product | |
| 50 – 450 mm | BCL 20 | Over het product | |
| 50 – 180 mm | BCL 95 * | Over het product | |
| 50 – 680 mm | BCL 300i | Over het product | |
| 300 – 1.450 mm | BCL 600i | Over het product | |
| 450 – 1.700 mm | BCL 900i | Over het product | |
| 200 – 2.400 mm | BCL 500i | Over het product | |
| 75 – 10.000 mm | LSIS 422i | Over het product | |
| – | Afhankelijk van de uitvoering, zie gegevens van de series BCL 500i, BCL 600i en BCL 900i | MSPi systemen | Over het product |
| 75 – 10.000 mm | LSIS 462i | Over het product | |
* Apparaten voor gebruik bij de laboratoriumautomatisering