Optische afstandssensoren
Optische afstandssensoren kunnen verschillende meettaken uitvoeren in uiteenlopende toepassingen, met variërende eisen aan nauwkeurigheid, resolutie, reikwijdte en bouwgrootte. Om deze bandbreedte af te dekken, bieden we een breed portfolio optische afstandssensoren op basis van de verschillende werkingsprincipes triangulatie, looptijd- en fasenmeting, in verschillende sensorgrootten en -specificaties.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 225 producten gevonden
ODT53CL1-2M/L6-M8
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50155120
- Serie: 53C, 53C
- Meetbereik, max.: 50 ... 2.500 mm
- Interface: IO-Link
ODT25CL1-3M.3/LT
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50154993
- Serie: 25C, 25C
- Meetbereik, max.: 50 ... 3.500 mm
- Interface: IO-Link
ODT25CL1-3M.3/LT-200-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50154992
- Serie: 25C, 25C
- Meetbereik, max.: 50 ... 3.500 mm
- Interface: IO-Link
ODT25CL1-3M.3/LT-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50154991
- Serie: 25C, 25C
- Meetbereik, max.: 50 ... 3.500 mm
- Interface: IO-Link
ODT25CL1-3M.3/L6
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50154569
- Serie: 25C, 25C
- Meetbereik, max.: 50 ... 3.500 mm
- Interface: IO-Link
ODT25CL1-3M.3/L6-M8
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50154568
- Serie: 25C, 25C
- Meetbereik, max.: 50 ... 3.500 mm
- Interface: IO-Link
ODT25CL1-3M.3/L6-200-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50154567
- Serie: 25C, 25C
- Meetbereik, max.: 50 ... 3.500 mm
- Interface: IO-Link
ODT25CL1-3M.3/L6-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50154566
- Serie: 25C, 25C
- Meetbereik, max.: 50 ... 3.500 mm
- Interface: IO-Link
AMS 307i 200
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50154385
- Serie: AMS 300i, AMS 300i
- Meetbereik, max.: 200 ... 200.000 mm
- Interface: SSI
AMS 148i 120 H
Optische positiesensor
Artikelnummer:
50154106
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Meetbereik, max.: 100 ... 120.000 mm
- Interface: PROFINET
AMS 148i 40 H
Optische positiesensor
Artikelnummer:
50154105
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Meetbereik, max.: 100 ... 40.000 mm
- Interface: PROFINET
AMS 148i 120
Optische positiesensor
Artikelnummer:
50154104
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Meetbereik, max.: 100 ... 120.000 mm
- Interface: PROFINET
Artikelgegevens van: 22-06-2026