Metende lichtschermen
Deze apparaten zijn ideaal om bewegende objecten op te meten bij het passeren. De meetresultaten kunnen worden uitgegeven via de volledig geïntegreerde interface. Parallel kunnen programmeerbare schakeluitgangen worden gebruikt voor de manipulatie van nageschakelde elementen. Ook is het mogelijk om meerdere lichtschermen in cascade te installeren. Door de vrijwel onbegrensde mogelijkheden om meerdere meetbereiken en analysefuncties te parametreren, lossen deze apparaten problemen op voor uiteenlopende meettaken. Het brede aanbod aan beschikbare resoluties en meetveldlengtes garandeert een optimale afstemming op de toepassing.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 379 producten gevonden
Combinatieproduct
CML730i-T10-480.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50117787
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 480 mm
- Straalafstand: 10 mm
CML730i-R10-480.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50117788
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 480 mm
- Straalafstand: 10 mm
Combinatieproduct
CML730i-T10-1920.R-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50117911
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 1.920 mm
- Straalafstand: 10 mm
CML730i-R10-1920.R/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50117936
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 1.920 mm
- Straalafstand: 10 mm
Combinatieproduct
CML730i-T10-1920.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50118077
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 1.920 mm
- Straalafstand: 10 mm
CML730i-R10-1920.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50118078
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 1.920 mm
- Straalafstand: 10 mm
Combinatieproduct
CML730i-T05-160.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50118577
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 160 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML730i-R05-160.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50118656
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 160 mm
- Straalafstand: 5 mm
Combinatieproduct
CML730i-T05-240.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50118578
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 240 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML730i-R05-240.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50118657
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 240 mm
- Straalafstand: 5 mm
Combinatieproduct
CML730i-T05-320.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50118579
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 320 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML730i-R05-320.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50118658
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 320 mm
- Straalafstand: 5 mm
Combinatieproduct
CML730i-T05-400.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50118580
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 400 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML730i-R05-400.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50118659
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 400 mm
- Straalafstand: 5 mm
Combinatieproduct
CML730i-T05-480.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50118581
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 480 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML730i-R05-480.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50118660
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 480 mm
- Straalafstand: 5 mm
Combinatieproduct
CML730i-T05-560.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50118582
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 560 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML730i-R05-560.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50118661
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 560 mm
- Straalafstand: 5 mm
Combinatieproduct
CML730i-T05-640.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50118583
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 640 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML730i-R05-640.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50118662
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 640 mm
- Straalafstand: 5 mm
Combinatieproduct
CML730i-T05-720.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50118584
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 720 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML730i-R05-720.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50118663
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 720 mm
- Straalafstand: 5 mm
Combinatieproduct
CML730i-T05-800.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50118585
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 800 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML730i-R05-800.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50118664
- Serie: 730
- Meetveldlengte: 800 mm
- Straalafstand: 5 mm
Artikelgegevens van: 22-06-2026