Inductieve sensoren
Het Leuze-portfolio omvat een grote keuze aan standaardsensoren en speciale sensoren in de meest uiteenlopende bouwvormen, die zich al miljoenen keren in de praktijk hebben bewezen bij onze klanten.
Vooral onze extreem robuuste, volledig stalen sensoren, sensoren met een grotere schakelafstand, maar ook miniatuursensoren voor zeer krappe inbouwsituaties hebben zich al talrijke keren bewezen bij veeleisende applicaties.

Inductieve sensoren met een indrukwekkende kosteneffectiviteit: de nieuwe IS D-serie voor industriële automatisering
De inductieve sensoren van de nieuwe IS D-serie bieden een universele en betrouwbare oplossing voor de contactloze detectie van metalen voorwerpen in verschillende industrieën. Het portfolio omvat de cilindrische uitvoeringen M8, M12, M18 en M30 in de ingebedde en niet-ingebedde installatievarianten. De sensoren zijn dankzij hun externe schroefdraad eenvoudig te installeren en zijn UL-gecertificeerd om te voldoen aan de eisen van internationale normen. De uitstekende prijs-prestatieverhouding maakt de IS D-serie tot een kosteneffectieve oplossing voor projecten met een groot aantal sensoren.
Uw voordeel
- Voor een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding
- Tot twee maal schakelafstand
- Gangbare cilindrische ontwerpen met uitwendige schroefdraad
- Robuuste buigbeveiliging (voor kabelvarianten) voor variabele toepassingen
- UL-gecertificeerd
Toepassingen

Detectie eindpositie laadbak
Vereiste:
Oplossing:

Detectie rolpositie danser
Vereiste:
Oplossing:

Inductieve sensoren met groot werkbereik
Nieuwe inductieve sensoren voor schakelafstanden tot 40 millimeter
Inductieve sensoren worden in alle industrieën gebruikt voor de contactloze detectie van metalen. De positiedetectie van bewegende machinecomponenten is belangrijk voor de besturing van de mechanica. Inductieve sensoren zijn de eerste keuze, zelfs als gereedschappen, invoermaterialen of eindproducten van staal, aluminium, koperlegeringen of roestvrij staal gedetecteerd moeten worden.
Inductieve sensoren, ook nabijheidssensoren genoemd, staan bekend om het betrouwbaar detecteren van metalen voorwerpen over korte afstanden. Modellen met grotere schakelafstanden maken werkbereiken mogelijk die tot drie keer langer zijn dan die van standaard inductieve sensoren. De nieuwe sensoren zijn daarom ook geschikt voor toepassingen met kleine inbouwruimtes en/of grote afstanden of toleranties - bijvoorbeeld bij onnauwkeurige uitlijning, mechanische speling of trillingen.
De nieuwe robuuste sensoren met de aanduiding IS 200MM.2 zijn gemaakt van vernikkeld messing en verkrijgbaar in cilindrische M12, M18 en M30 behuizingen. Ze kunnen zelfs onder hoge mechanische spanning worden gebruikt en bieden zeer nauwkeurige metingen en herhaalbaarheid tegen een goede prijs-prestatieverhouding. De nieuwe sensoren met schakelafstanden tot 40 millimeter kunnen verzonken of niet-verzonken worden geïnstalleerd, afhankelijk van de toepassing. De nieuwe sensoren breiden het bestaande inductieve productportfolio uit.
Uw voordeel
- Kosteneffectieve detectie van metalen voorwerpen
- Grote schakelafstand maakt machineconcepten met grotere toleranties mogelijk
- Installatie van de sensor op grotere afstand van het object vermindert botsingen
- Lagere opslagkosten: Sensormodellen kunnen worden gebruikt voor verschillende bereiken
- Robuust ontwerp: Gebruik in ruwe omgevingen met vuil of trillingen
- Montagemogelijkheden voor verschillende toepassingen: quasi-ingebed en niet-ingebed
- Temperatuurbereik
Hoogtepunten

Lange schakelafstand voor betrouwbare processen

Lagere opslagkosten door standaardisatie
De lange schakelafstand van de sensoren uit de nieuwe IS 200 serie betekent dat één sensormodel kan worden gebruikt voor verschillende werkbereiken. Het standaardiseren van ontwerpen kan de voorraadkosten verlagen.
Toepassingen

Frontale detectie in de portaalkraan
Vereiste:
Oplossing:

Skid transportsysteem positiebesturing
Vereiste:
Oplossing:

Objectdetectie van productdragers
Vereiste:
Oplossing:
Technische kenmerken
Parameter | ISS 212MM.2 | ISS 218MM.2 | IS 230MM.2 |
Bedrijfsreikwijdte | 0-6 mm (quasi-ingebed) 0-10 mm (niet-ingebed) | 0-12 mm (quasi-ingebed) 0-20 mm (niet-ingebed) | 22 mm (quasi-ingebed) 40 mm (niet-ingebed) |
Aanspreektijd | ≤ 20 ms | ≤ 20 ms | ≤ 20 ms |
Herhaalbaarheid | ≤ 10% | ≤ 10% | ≤ 10% |
Hysterese | 1 - 20% | 1 - 20% | 1 - 20% |
Schakelfrequentie | ≤1300 Hz (quasi-ingebed) ≤2000 Hz (ingebed) | ≤600 Hz (quasi-ingebed) ≤700 Hz (niet-ingebed) | ≤100 Hz (quasi-ingebed) ≤100 Hz (niet-ingebed) |
Type aansluiting | M12 4-pins | M12 4-pins | M12 4-pins |
Afmetingen behuizing | M12 x 51 mm (quasi-ingebed) M12 x 54 mm (niet-ingebed) | M18 x 55 mm (quasi-ingebed) M18 x 64 mm (niet-ingebed) | M30 x 75 mm (quasi-ingebed) M30 x 87 mm (niet-ingebed) |
Temperatuurbereik | -25°C ... +70°C | -25°C ... +70°C | -25°C ... +70°C |
Beschermingsklasse | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Artikellijst
Productkiezer
- Serie: D30
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 30 mm
- Spanningstype: DC
- Serie: D30
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 30 mm
- Spanningstype: DC
- Serie: D30
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 15 mm
- Spanningstype: DC
- Serie: D30
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 15 mm
- Spanningstype: DC
- Serie: D30
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 15 mm
- Spanningstype: DC
- Serie: D30
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 15 mm
- Spanningstype: DC
- Serie: D30
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 10 mm
- Spanningstype: DC
- Serie: D30
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 10 mm
- Spanningstype: DC
- Serie: D30
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 15 mm
- Spanningstype: DC
- Serie: D30
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 15 mm
- Spanningstype: DC
- Serie: D30
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 10 mm
- Spanningstype: DC
- Serie: D30
- Bouwvorm: cilindrisch, 30 mm
- Typ. reikwijdtegrenzen Sn: 10 mm
- Spanningstype: DC