Ultrasoon sensoren
Uw voordeel
- Betrouwbare herkenning van vloeistoffen en vaste objecten met geluid reflecterende oppervlakken
- Ook onder zware omgevingscondities inzetbaar: Ultrasoon sensoren werken onafhankelijk van stoom, vochtigheid, stof of vreemdlicht
- De hoogste flexibiliteit voor uw applicatie: met 4 verschillende bouwgrootten (M8, M12, M18, M30) en bedrijfsreikwijdten tussen 0,1 m en 6 m
- Flexibel gebruik, door schakelende en metende varianten in één serie
- Objectherkenning en aanwezigheidscontrole met schakelende ultrasoon tasters (HTU)
- Afstandmeting met ultrasoon afstandssensoren met analoge uitgang (DMU)
- Ook binnen krappe ruimten te gebruiken door een korte bouwlengte
- Robuuste metalen behuizing
- De sensoren zijn stofdicht en hebben de beschermingsgraad IP 67
- Eenvoudige en snelle bediening van de sensoren met IO-Link-interface
Hoogtepunten
Detectie van glanzende, spiegelende, transparante of donkere objecten
De ultrasoontechnologie onderscheidt zich door objecten te detecteren, onafhankelijk van het oppervlak. De nieuwe ultrasoon sensoren herkennen vaste, vloeibare, poedervormige of granulaire producten zeer betrouwbaar.
Specialist voor krappe ruimten en kleine reservoiropeningen
De compacte ultrasoon sensoren HTU208 zijn met de M8-bouwgrootte ontwikkeld voor toepassing in kleine inbouwruimten. De schakelende sensoren onderscheiden zich door een zeer smalle geluidsbundel en detecteren vulhoogten ook bij reservoirs met kleine openingen.
Eenvoudige opname in een automatiseringssysteem via IO-Link
Het instellen van de nieuwe ultrasoon sensoren uit de serie HTU200 en DMU200 gebeurt naar keuze op afstand door teachen via een kabel of – heel gebruiksvriendelijk – via IO-Link. Via IO-Link kunnen sensoren eenvoudig worden gekoppeld aan een automatiseringssysteem. Deze vorm van automatisering vereenvoudigt de integratie en helpt tegelijkertijd om stilstand van de productielijn tot een minimum te beperken. De nieuwe compacte en robuuste ultrasoon sensoren kunnen via IO-Link worden geparametreerd, aangestuurd en onderhouden (conditiebewaking).
- Het proces in beeld: met de interne objectteller en diagnosegegevens, zoals temperatuur (voorspellend onderhoud)
- Signaalinformatie en diagnose in realtime
- Nauwkeurige meetwaarde uitgifte, ook bij apparaten met digitale schakeluitgang
Applicatie
Vulniveaubewaking van stortgoed
Opgave:
Bij het afvullen van granulaatvormige stortgoederen moeten vulniveaus betrouwbaar worden herkend. Stoffige omgevingscondities bij het afvullen van granulaat of poeders mogen de detectie niet beïnvloeden.
Oplossing:
De nieuwe ultrasoon sensoren uit de serie 218, beschikbaar met gestaffelde reikwijdten, zijn zeer geschikt voor de vulniveaubewaking in een stoffige omgeving. Dankzij het grote detectiebereik van de ultrasoonbundel vindt een betrouwbare vulniveaubewaking plaats, ook bij granulaatachtige objecten. Een schakelende ultrasoon sensor HTU218 detecteert de bovengrens van de vulling. Als alternatief kan een metende afstandssensor worden toegepast. Deze is ontworpen voor een continue vulniveaubewaking door het leveren van een analoge waarde (via stroom of spanning).
Vulniveaubewaking bij reservoirs met een kleine opening
Opgave:
Op een afvullijn moet het vulniveau door een zeer smalle reservoiropening worden gemeten.
Oplossing:
De nieuwe compacte ultrasoon sensor HTU208 in de bouwvorm met een M8 schroefdraadhuls, heeft een zeer smalle geluidsbundel en maakt hierdoor een vulniveaubewaking door zeer kleine reservoiropeningen mogelijk.
Stapelhoogtebewaking met ultrasoon afstandssensor
Opgave:
In een doosvulmachine moet het vulniveau van een vouwdoosmagazijn worden bewaakt. De doos kan hierbij verschillende kleuren, oppervlakte-eigenschappen en perforaties hebben. De detectie moet daarom bij voorkeur materiaal- en oppervlakonafhankelijk gebeuren.
Oplossing:
De ultrasoon sensoren uit de serie DMU200 zijn door de detectie via de ultrasoonbundel zeer geschikt voor de afstandmeting, onafhankelijk van materiaal en oppervlak van de dozen. Dankzij de brede geluidsbundel zijn ook stansingen in de doos geen probleem.
Lusregeling in de automobielindustrie
Opgave:
In een snijinstallatie in de automobielindustrie moet het snijproces worden ontkoppeld van het bandtransport. De doorhang van de bandlus moet contactloos worden bepaald, voor het doorgeven van de benodigde meetwaarden aan de regeling voor het bepalen van de aftreksnelheid.
Oplossing:
De metende ultrasoon sensoren uit de serie DMU218 of DMU230 met verschillende reikwijdten en een robuuste metalen behuizing, zijn geschikt voor de doorhangcontrole. Ze zijn beschikbaar met analoge stroom- of spanningsuitgang en IO-Link interface.
Bewaking van de diameter van rolgoederen
Opgave:
Verpakkingsmateriaal, etiketten of folies in verschillende kleuren en materialen worden op rollen geleverd. Om het rolgoed betrouwbaar gelijkmatig af te rollen, wordt de as aangedreven door een motor. De roldiameter moet continu worden bewaakt, zodat de beschikbaarheid en een tijdige vervanging van het rolgoed wordt gewaarborgd.
Oplossing:
De nieuwe afstandsmetende ultrasoon sensoren uit de serie DMU218 leveren een analoog uitgangssignaal in relatie tot de roldiameter aan de besturing. Hierdoor kan op tijd worden herkend, wanneer de rol moet worden vervangen.
Hoge flexibiliteit voor uw applicatie door vele varianten
Het nieuwe sensorportfolio omvat schakelende en metende ultrasoon sensoren in verschillende bouwgrootten, met verschillende reikwijdten en schakeluitgangen. Enkele varianten zijn uitgerust met een IO-Link-interface en maken een zeer eenvoudige en snelle bediening mogelijk.
Schakelende ultrasoon sensoren:
- HTU 208 (4 varianten)
- HTU 212 (8 varianten)
- HTU 218 (6 varianten)
- HTU 230 (2 varianten)
Metende ultrasoon sensoren:
- DMU 218 (4 varianten)
- DMU 230 (4 varianten)
Technische eigenschappen
| Kenmerk | HTU 208 | HTU 212 | HTU 218 | HTU 230 |
| Materiaal behuizing | Messing (vernikkeld) | Messing (vernikkeld) | Messing (vernikkeld) | Messing (vernikkeld) |
| Bedrijfsreikwijdte | 20 - 100 mm | 20 - 200 mm | 80 - 800 mm | 300 - 3000 mm |
| Schakelfrequentie | 20 Hz | 20 Hz | 5 Hz | 3 Hz |
| Aanspreektijd | 25 ms | 25 ms | 100 ms | 166 ms 250 ms |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 - 50°C | -25 - 70°C | -25 - 70°C | -25 - 70°C |
| IO-Link | - | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) |
| Bediening | Teach via kabel | Teach via kabel | Teach via kabel |
|
| Schakeluitgang | PNP, NPN | PNP, NPN | PNP | Push-pull (IO-Link) |
| Analoge uitgang | - | - | Stroom (4 … 20 mA) | Stroom (4 … 20 mA) |
| Beschermingsgraad | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificering | CE, UL, UKCA, China RoHS | CE, UL, UKCA, China RoHS | CE, UL, UKCA, China RoHS | CE, UL, UKCA, China RoHS |
| Aansluiting | M8 (4-pins) | M12 (4-pins) | M12 (4-pins) | M12 (4-pins) |