Ultrasoon-afstandssensoren
Met ultrasoon-afstandssensoren kunnen deels of volledig transparante objecten betrouwbaar worden herkend en kunnen nauwkeurige afstandsmetingen worden uitgevoerd. Bovendien zijn metingen in een stoffige, dampige of vochtige omgeving mogelijk. Naar keuze zijn uitvoeringen in behuizingen van kunststof of metaal beschikbaar.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 47 producten gevonden
DMU412B-500/LCT-M12
Ultrasoon afstandssensor
Artikelnummer:
50150586
- Serie: 412B
- Ontwerp: cilindrisch
- Meetbereik, max.: 15 ... 500 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
DMU412B-500/LVT-M12
Ultrasoon afstandssensor
Artikelnummer:
50150585
- Serie: 412B
- Ontwerp: cilindrisch
- Meetbereik, max.: 15 ... 500 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Spanning
DMU420B-1000.3/LV-M8
Ultrasoon afstandssensor
Artikelnummer:
50150582
- Serie: 420B
- Ontwerp: hoekig
- Meetbereik, max.: 20 ... 1.000 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Spanning
DMU420B-1000.3/LC-M8
Ultrasoon afstandssensor
Artikelnummer:
50150581
- Serie: 420B
- Ontwerp: hoekig
- Meetbereik, max.: 20 ... 1.000 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
DMU420B-500.3/LV-M8
Ultrasoon afstandssensor
Artikelnummer:
50150580
- Serie: 420B
- Ontwerp: hoekig
- Meetbereik, max.: 15 ... 500 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Spanning
DMU420B-500.3/LC-M8
Ultrasoon afstandssensor
Artikelnummer:
50150579
- Serie: 420B
- Ontwerp: hoekig
- Meetbereik, max.: 15 ... 500 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
DMU420B-250.3/LV-M8
Ultrasoon afstandssensor
Artikelnummer:
50150578
- Serie: 420B
- Ontwerp: hoekig
- Meetbereik, max.: 10 ... 250 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Spanning
DMU420B-250.3/LC-M8
Ultrasoon afstandssensor
Artikelnummer:
50150577
- Serie: 420B
- Ontwerp: hoekig
- Meetbereik, max.: 10 ... 250 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
DMU230-6000/LV-M12
Ultrasoon afstandssensor
Artikelnummer:
50149552
- Serie: 200
- Ontwerp: cilindrisch
- Meetbereik, max.: 600 ... 6.000 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Spanning
DMU230-6000/LA-M12
Ultrasoon afstandssensor
Artikelnummer:
50149551
- Serie: 200
- Ontwerp: cilindrisch
- Meetbereik, max.: 600 ... 6.000 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
DMU230-3000/LV-M12
Ultrasoon afstandssensor
Artikelnummer:
50149550
- Serie: 200
- Ontwerp: cilindrisch
- Meetbereik, max.: 300 ... 3.000 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Spanning
DMU230-3000/LA-M12
Ultrasoon afstandssensor
Artikelnummer:
50149549
- Serie: 200
- Ontwerp: cilindrisch
- Meetbereik, max.: 300 ... 3.000 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
Artikelgegevens van: 06-08-2026