Barcodebanden
Barcodebanden zijn een onmisbaar bestanddeel van een barcode-positioneringssysteem en zorgen voor de meettechnische relatie m.b.t. de machinebouw. De zelfklevende kunststofband wordt langs het verplaatsingstraject aangebracht en maakt een millimeternauwkeurige positiebepaling over een afstand van maximaal 10 km mogelijk.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 86 producten gevonden
BCB G30 H47 L200
Barcodeband
Artikelnummer:
50106468
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 200.000 mm
BCB G30 H47 L005
Barcodeband
Artikelnummer:
50106467
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 5.000 mm
BCB G30 H47 L150
Barcodeband
Artikelnummer:
50104806
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 150.000 mm
BCB G30 H47 L140
Barcodeband
Artikelnummer:
50104805
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 140.000 mm
BCB G30 H47 L130
Barcodeband
Artikelnummer:
50104804
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 130.000 mm
BCB G30 H47 L120
Barcodeband
Artikelnummer:
50104803
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 120.000 mm
BCB G30 H47 L110
Barcodeband
Artikelnummer:
50104802
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 110.000 mm
BCB G30 H47 L100
Barcodeband
Artikelnummer:
50104801
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 100.000 mm
BCB G30 H47 L090
Barcodeband
Artikelnummer:
50104800
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 90.000 mm
BCB G30 H47 L080
Barcodeband
Artikelnummer:
50104799
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 80.000 mm
BCB G30 H47 L070
Barcodeband
Artikelnummer:
50104798
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 70.000 mm
BCB G30 H47 L060
Barcodeband
Artikelnummer:
50104797
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 60.000 mm
Artikelgegevens van: 06-08-2026