Lichtgeleiders
De flexibele lichtgeleiders met verschillende kopvormen kunnen in vrijwel elk installatie-ontwerp worden geïntegreerd. Het detectiebereik is afhankelijk van de toegepaste lichtgeleiders en versterkers. Lichtgeleiders kunnen als enkelstraalprincipe of tastend worden ingezet. Als glasvezelmatrix met meerdere lichtstralen zijn ze ook geschikt voor de detectie van bijzonder kleine objecten. Afhankelijk van verdere vereisten, bijvoorbeeld van de omgeving, zijn lichtgeleiders van kunststof of glas verkrijgbaar.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 100 producten gevonden
Combinatieproduct
GF-ETB-SS-630-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153815
- Type lichtgeleider: Glasvezelkabel (GF)
- Werkingsprincipe: Tast-principe
- Vezellengte: 3.000 mm
- Materiaal vezelmantel: Roestvrij staal (SUS303)
Combinatieproduct
GF-ETB-SS-610-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153814
- Type lichtgeleider: Glasvezelkabel (GF)
- Werkingsprincipe: Tast-principe
- Vezellengte: 1.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS
Combinatieproduct
GF-ETB-SS-605-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153813
- Type lichtgeleider: Glasvezelkabel (GF)
- Werkingsprincipe: Tast-principe
- Vezellengte: 500 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS
Combinatieproduct
GF-ETB-SS-310-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153812
- Type lichtgeleider: Glasvezelkabel (GF)
- Werkingsprincipe: Tast-principe
- Vezellengte: 1.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS
Combinatieproduct
GF-LB-SS-430-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153811
- Type lichtgeleider: Glasvezelkabel (GF)
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 3.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS
Combinatieproduct
GF-LB-SS-410-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153810
- Type lichtgeleider: Glasvezelkabel (GF)
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 1.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS
Combinatieproduct
GF-LB-SS-405-SM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50153809
- Type lichtgeleider: Glasvezelkabel (GF)
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 500 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS
Combinatieproduct
KF-L-100MLF-02
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50152665
- Type lichtgeleider: Kunststofvezelkabel (KF)
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 210 mm
- Materiaal vezelmantel: PE
Combinatieproduct
KF-LY-77TZ-30
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50151112
- Type lichtgeleider: Kunststofvezelkabel (KF)
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 3.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE
Combinatieproduct
KF-ET-650
Kunststofvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50150211
- Type lichtgeleider: Kunststofvezelkabel (KF)
- Werkingsprincipe: Tast-principe
- Vezellengte: 5.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE
Combinatieproduct
GF-ETM-SS-402-IM
Glasvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50149673
- Type lichtgeleider: Glasvezelkabel (GF)
- Werkingsprincipe: Tast-principe
- Vezellengte: 200 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS
Combinatieproduct
GF-LB-SS-820-SF
Glasvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50142353
- Type lichtgeleider: Glasvezelkabel (GF)
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 2.000 mm
- Materiaal vezelmantel: RVS
Artikelgegevens van: 06-08-2026