Metende vorksensoren
Bij deze sensoren belicht een infrarood-lichtband een CCD-regel. Zo kan een passerend object worden gemeten aan de hand van zijn schaduw. Met de resolutie van 14 µm en de hoge reproduceerbaarheid kunnen bijzonder fijne garens en draden betrouwbaar worden gemeten. De vele geïmplementeerde meetfuncties maken het mogelijk om de positie van transparante randen te bepalen, de dunste of dikste draad te vinden, en nog veel meer. Omdat het apparaat vacuümbestendig is, is het geschikt voor inzet in de fabricage van carbonvezels.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 8 producten gevonden
GS 754B/C4-98-S12
Vorkfotocel
Artikelnummer:
50119712
- Vorkopening: 98 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
GS 754B/V4-98-S12
Vorkfotocel
Artikelnummer:
50117818
- Vorkopening: 98 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Spanning
GS 754B/V4-27-S12
Vorkfotocel
Artikelnummer:
50115809
- Vorkopening: 27 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Spanning
GS 754B/C4-27-S12
Vorkfotocel
Artikelnummer:
50115803
- Vorkopening: 27 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
Artikelgegevens van: 06-08-2026