Dubbele vellen- / labellocatiecontrole
Met sensoren voor dubbele plaatcontrole kunnen één of meer lagen van zeer dunne voorwerpen van verschillende materialen betrouwbaar onderscheiden worden. Hierdoor kan bijvoorbeeld het betrouwbaar invoeren van enkellaags papiervellen of het stapelen van enkele elektroden voor de productie van batterijcellen worden gewaarborgd. Verschillende functionele principes, gebaseerd op ultrasone en capacitieve sensoren, dekken de verscheidenheid aan materialen voor verschillende toepassingen. Sensoren voor labellocatiecontrole herkennen gewenste en toevallige labellocaties in papierbanen, onafhankelijk van de oppervlaktekleur en de aard van het materiaal.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 8 producten gevonden
IGSU14E/LWT.3SD-M12
Ultrasoon vorksensor
Artikelnummer:
50142874
- Serie: 14
- Toepassing: Labellocatiecontroles
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
Combinatieproduct
VDB 112B/6P
Dubbele vellencontrole versterker
Artikelnummer:
50107002
- Serie: 112
- Toepassing: Dubbele vellencontrole
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
DB 112 UP.1-20,1500
Ultrasoon sensoren
Artikelnummer:
50108999
- Serie: 112
- Bedrijfsbereik, max.: 0,015 ... 0,03 m
Combinatieproduct
VDB 12B/6N
Dubbele vellencontrole versterker
Artikelnummer:
50104402
- Serie: 12
- Toepassing: Dubbele vellencontrole
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
DB 18 UP.1-40,2500
Ultrasoon sensoren
Artikelnummer:
50108997
- Serie: 18
- Bedrijfsbereik, max.: 0,02 ... 0,06 m
Combinatieproduct
VSU 12/4.5
Labellocatiecontrole versterker
Artikelnummer:
50104139
- Serie: 12
- Toepassing: Labellocatiecontroles
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
DB 18 UP.1-40,2500
Ultrasoon sensoren
Artikelnummer:
50108997
- Serie: 18
- Bedrijfsbereik, max.: 0,02 ... 0,06 m
Combinatieproduct
VDB 12B/6.1P
Dubbele vellencontrole versterker
Artikelnummer:
50104038
- Serie: 12
- Toepassing: Dubbele vellencontrole
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
DB 18 UP.1-40,2500
Ultrasoon sensoren
Artikelnummer:
50108997
- Serie: 18
- Bedrijfsbereik, max.: 0,02 ... 0,06 m
Combinatieproduct
VSU 12/4.4
Labellocatiecontrole versterker
Artikelnummer:
50104022
- Serie: 12
- Toepassing: Labellocatiecontroles
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
DB 18 UP.1-40,2500
Ultrasoon sensoren
Artikelnummer:
50108997
- Serie: 18
- Bedrijfsbereik, max.: 0,02 ... 0,06 m
Combinatieproduct
VDB 12B/6P
Dubbele vellencontrole versterker
Artikelnummer:
50104021
- Serie: 12
- Toepassing: Dubbele vellencontrole
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
DB 18 UP.1-40,2500
Ultrasoon sensoren
Artikelnummer:
50108997
- Serie: 18
- Bedrijfsbereik, max.: 0,02 ... 0,06 m
Artikelgegevens van: 06-08-2026