IT 1991i XR-3 USB-KIT

Mobiele 2D-codelezer radiografisch

Productnummer: 50144934

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie IT19xx
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Codablock
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Data matrix code
EAN/UPC
GS1 databar
Maxicode
Micro PDF
Overige op aanvraag
PDF417
QR-code
UPC
Leesafstand 0 ... 2.236 mm
Resolutie camera horizontaal 1.280 px
Resolutie camera verticaal 800 px
Voedingsspanning UB 3,7 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 1,8 W
Technologie LiIon
Accu-opslagcapaciteit 2,4 A·h
Type PS/2, USB, RS 232
Functie Proces
Functie Proces
Bluetooth-reikwijdte Klasse 1
Bluetooth-versie 4.2
Type aansluiting Bluetooth
Afmeting (b x h x l) 76 mm x 100 mm x 192 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof UL 94-V0
Nettogewicht 405 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 95 %
Valhoogte 3 m
Meting ten opzichte van Betonvloer
Beschermingsgraad IP65
IP 67
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V4.5.4 - zip
USB-stuurprogramma - USBserial - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Verkorte handleiding - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf