MD 748iC-11-82/L5-2222 F001
IO-Link master
| Serie | MD 700i |
| Type | IO-Link master |
| Geschikt voor | IO-Link sensoren |
| Voedingsspanning UB | 20 ... 30 V, DC |
| Stroomopname, max. | 12.000 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen per sensoraansluiting | 1 St. |
| Type | IO-Link OPC-UA PROFINET |
| COM-modus | COM1 COM2 COM3 |
| Poorttype | A |
| Specificatie | V1.0.1 V1.1 |
| SIO-modus support | Ja |
| Conformance Class | B |
| Protocol | PROFINET RT |
| Switch-functionaliteit | geïntegreerd |
| Overdrachtssnelheid | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Aantal aansluitingen | 12 St. |
| Sensoraansluitingen | 8 St. |
| Aansluitingen voor spanningsvoorziening | 2 St. |
| Aantal interfaceaansluitingen | 2 St. |
| Functie | Verbinding met 8 sensoren |
| Type aansluiting | Ronde stekker, Geldt voor sensoraansluitingen 1 - 8 |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | L-gecodeerd |
| Functie | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | L-gecodeerd |
| Functie | Data-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Functie | Data-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 65 mm x 30 mm x 212 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Nettogewicht | 454 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
| ECLASS 8.0 | 19170106 |
| ECLASS 9.0 | 19170106 |
| ECLASS 10.0 | 19170490 |
| ECLASS 11.0 | 19170490 |
| ECLASS 12.0 | 19170490 |
| ECLASS 13.0 | 19170490 |
| ECLASS 14.0 | 19170490 |
| ECLASS 15.0 | 19170490 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |
| ETIM 7.0 | EC003558 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
| ETIM 10.0 | EC000734 |