KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000
Adapterkabel
| Geschikt voor interface | Ethernet |
| Overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Port |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Type aansluiting | RJ45 |
| Uitvoering | axiaal |
| Type aansluiting | USB |
| Stekkertype | USB 3.0 standard-A |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 71 mm x 26 mm x 16,2 mm |
| Nettogewicht | 47 g |
| Kleur behuizing | wit |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Goedkeuringen | FCC RoHS |
| Systeemeisen | Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27060313 |
| ECLASS 11.0 | 27060313 |
| ECLASS 12.0 | 27060313 |
| ECLASS 13.0 | 27060313 |
| ECLASS 14.0 | 27060313 |
| ECLASS 15.0 | 27060313 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |