IT 1991i SR-3
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Productnummer:
50144929
Direct beschikbaar
| Serie | IT19xx |
| Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Composite codes Data matrix code EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 databar Maxicode Micro PDF Micro QR Overige op aanvraag PDF417 QR-code UPC |
| Leesafstand | 0 ... 837 mm |
| Resolutie camera horizontaal | 1.280 px |
| Resolutie camera verticaal | 800 px |
| Voedingsspanning UB | 3,7 V, DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 1,8 W |
| Technologie | LiIon |
| Accu-opslagcapaciteit | 2,4 A·h |
| Type | PS/2, USB, RS 232 |
| Functie | Proces |
| Functie | Proces |
| Bluetooth-reikwijdte | Klasse 1 |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Type aansluiting | Bluetooth |
| Afmeting (b x h x l) | 76 mm x 100 mm x 192 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | UL 94-V0 |
| Nettogewicht | 405 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
| Valhoogte | 3 m |
| Meting ten opzichte van | Betonvloer |
| Beschermingsgraad | IP65 IP 67 |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
EPLAN-macro - edz