LE33CPP/LG-M8

Zender-ontvanger systeem ontvanger

Productnummer: 50150366

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 33C
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
Bedrijfsreikwijdte 0 ... 25 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0 ... 30 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 1.500 Hz
Aanspreektijd 0,33 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Type IO-Link
COM-modus COM2
Profielen Smart sensor profiel
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specificatie V1.1
Device ID 6118
SIO-modus support Ja
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal RVS
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 18,8 mm x 52,8 mm x 32,4 mm
Materiaal behuizing RVS
Materiaal bedieningselement Kunststof (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), diffusiedicht
Behuizingsruwheid Ra ≤ 0,8, Typische waarde voor de RVS-behuizing
Behuizing RVS AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Materiaal optiekafdekking Kunststof (PMMA+) met krasbestendige indium beschermlaag
Nettogewicht 120 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Behuizingpassing
Materiaalverdraagzaamheid CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67
IP 68
IP 69KIII
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Bedieningshandleiding - IO-Link interface description - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
Certificaat - Diversey - pdf